400V 시스템 사양
입력 사양 400V
UPS 정격 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
전압(V) |
380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | |
연결 |
4선(L1, L2,
L3, N, PE) WYE(단일 주 전원) |
|||||
입력 전압 범위(V) |
380V: 331~437 |
|||||
주파수 범위(Hz) |
40~70 |
|||||
공칭 입력 전류(A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
최대 입력 전류(A) |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
96/92/88 |
입력 전류 제한(A) |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
입력 역률 |
50%보다 큰 부하의 경우
0.99 |
|||||
전 고조파 왜곡률(THDI) |
100% 선형 부하에서 <3%(대칭) |
|||||
| 최소 단락 회로 정격 | 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오. | |||||
최대 단락 회로 정격 |
65kA RMS |
|||||
보호 |
내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈 |
|||||
램프인 |
프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초 |
|||||
바이패스 사양 400V
|
UPS 정격 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
전압(V) |
||||||
|
연결 |
4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
바이패스 전압 범위(V) |
380V: 342~418 |
|||||
|
주파수 범위(Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능) |
|||||
공칭 바이패스 전류(A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
48/45/43 |
63/59/57 |
78/74/71 |
정격 중성 전류(A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
132/125/120 |
| 최소 단락 회로 정격 | 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오. | |||||
최대 단락 회로 정격 * |
65kA RMS |
|||||
|
보호 |
내장
백피드 보호 및 퓨즈 |
|||||
출력 사양 400V
| UPS 정격 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | ||||||
| 연결 | 4선(L1, L2, L3, N, PE) |
|||||
출력 전압 조정 |
대칭 부하
± 1% |
|||||
과부하 용량 |
150%에서
1분(정상 작동) |
|||||
동적 부하 응답 |
2ms 후 ±
5% |
|||||
출력 역률 |
1 | |||||
공칭 출력 전류(A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
46/43/42 |
61/58/56 |
76/72/70 |
| 최소 단락 회로 정격* | 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오. | |||||
| 최대 단락 회로 정격* | 65kA RMS | |||||
|
인버터 출력 단락 허용 범위 |
시간에 따라 달라집니다. 인버터 단락 회로 허용 범위(바이패스는 해당사항 없음)의 그래프 및 표의 값을 참조하십시오. | |||||
주파수 조정(Hz) |
50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행 |
|||||
동기화된 슬루레이트(Hz/초) |
0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능 |
|||||
전고조파 왜곡률(THDU) |
선형 부하의
경우 <1% |
|||||
출력 성능 분류(IEC 62040-3:2021 표준 기준) |
VFI-SS-11 |
|||||
부하 파고율 |
2.5 |
|||||
부하 역률 |
감소 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상 |
|||||
배터리 사양 400V
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
에너지 저장 장치의
보호: 과전류 보호 장치는
에너지 저장 장치 가까이에
위치해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
모든 수치는 배터리 블록 40개를 기준으로 합니다.
서지 보호 장치(SPD)
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
본 UPS는 OVCII(과전압 범주
등급 II)를 준수합니다.
본 UPS는 OVA 등급이 II 이상인
환경에서만 설치해야
합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
서지 보호 장치 요구 사항
다음 요구 사항을 준수하는 서지 보호 장치를 선택하십시오.
권장 케이블 크기 400V
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 50mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2, DC+/DC- 부스바의 경우 2, N 부스바의 경우 4, PE 부스바의 경우 5
이 설명서에 명기된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3 및 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 컨덕터
-
실내 온도 30°C
-
구리 도전체 사용
-
설치 방법 C
PE 케이블 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
구리
| UPS 정격 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력 위상(mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
| 입력 PE(mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
| 바이패스/출력 위상(mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
| 바이패스 PE/출력 PE(mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
| 중성선(mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
| DC+/DC-*(mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
| DC PE(mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
권장 상위단 보호 장치 400V
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
병렬 시스템의 경우,
순간 오버라이드(Ii) 값을
800A보다 높게 설정하면
안 됩니다. 위험에 대해
알리는 라벨 885-92557을 상위단
회로 차단기 근처에
부착합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
| 주의 사항 |
|---|
|
의도치 않은 장치
작동 위험
RCD-B(현재 작동되는
잔류 보호 장치)를 상위단에서
지락 사고 보호 장치로
사용하는 경우 RCB-B가 본
제품의 누설 전류(최대
62mA)로 트립되지 않도록
크기를 조정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
UPS 입력/바이패스 단자에서 IEC 및 최소 예상 위상 대 접지 단락을 위한 상위단 보호
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
상위단 과전류 보호
장치(및 해당 설정)는
입력/바이패스 위상과
UPS 인클로져 사이에 단락이
발생한 경우 0.2초 이내에
연결 해제 시간을 보장하도록
크기를 조정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
권장 상위단 보호 장치 400V IEC
IkPh-PE는 UPS의 입력/바이패스 단자에서 요구되는 최소 예상 위상 대 접지 단락 전류입니다. 표의 IkPh-PE는 권장 보호 장치를 기준으로 합니다.
IEC용 권장 볼트 및 러그 크기
| 케이블 길이 mm2 | 볼트 크기 | 케이블 러그 유형 |
|---|---|---|
| 6 | M6 x 20mm |
TLK6-6 |
| 10 | M6 x 20mm |
TLK10-6 |
| 16 | M6 x 20mm |
TLK16-6 |
| 25 | M6 x 20mm |
TLK25-6 |
| 35 | M6 x 20mm |
TLK35-6 |
| 50 | M6 x 20mm |
TLK50-6 |
누설 전류
100% 부하 상태에서 380/400/415V UPS 시스템 4선 설치
| UPS 정격 | 누설 전류 |
|---|---|
| 20~50kW | 62mA |
위험
위험