Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance maximale de 50 kW
| AVIS |
|---|
|
Risques de dommages à l'équipement
Branchez les câbles CC du disjoncteur batterie au disjoncteur batterie uniquement
dans les installations avec une ASI d'une puissance maximale de 50 kW. Pour les installations
avec une ASI d'une puissance supérieure à 50 kW, les câbles CC de chaque armoire batterie
modulaire doivent être branchés directement dans l'ASI. Reportez-vous à la section
Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance supérieure à 50kW.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Raccordez le câble PE fourni (0W49449) entre les armoires batteries modulaires comme indiqué.
- Raccordez les câbles CC fournis (0W49426) entre les armoires batteries modulaires comme indiqué.
- Pour une ASI distante :
- Branchez le câble PE et les câbles CC (non fournis) dans l'armoire batterie modulaire 1.
- Acheminez les câbles PE et CC dans le boîtier de câblage et dans la zone de câblage d'alimentation de l'ASI.
- Suivez les instructions du guide d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles PE et CC dans l'ASI.
- Pour une ASI adjacente avec batteries internes :
- Raccordez le câble PE (0W49449) et les câbles CC (0W49426) fournis dans l'ASI. Suivez les instructions du guide d'installation de l'ASI pour raccorder et faire passer les câbles PE et CC dans l'ASI.
- Branchez les câbles PE et CC dans l'armoire batterie modulaire 1.
- Pour une ASI adjacente pour batteries externes :
- Branchez le câble PE (0W13065) et les câbles CC (0W13071) du kit optionnel GVSOPT030 dans l'armoire batterie modulaire 1.
- Acheminez les câbles PE et CC par le côté droit et dans la zone de câblage d'alimentation de l'ASI.
- Suivez les instructions du guide d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles PE et CC dans l'ASI.