990-91263A-012

Caractéristiques de l'armoire batterie modulaire

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Quatre armoires batteries modulaires au maximum peuvent être connectées à une ASI.

Nombre de blocs de batteries 40
Nombre de chaînes batteries Jusqu'à 6
Tension nominale de la batterie (V CC) 480
Tension nominale flottante (V CC) 545
Tension de suralimentation maximale (V CC) 571
Compensation de température Activé(e)
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) 384
Intensité maximale du courant de batteries (A) 150
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 3.8 kA

Réglages de déclenchement du disjoncteur batterie

Type de disjoncteur JDF36150
Ir (A) 150 (fixe)
Im 5-10 Ir

Sections de câbles recommandées pour 380/400/415 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme IEC.

CC+ / CC- 35 mm2
CC PE 16 mm2

Sections de câbles recommandées pour 200/208/220/480 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))

  • Température ambiante de 30 °C (86 °F)

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement (PE dans ce manuel) doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.

Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.

CC+ / CC- 1 AWG
CC PE 6 AWG

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft/15 lb-in)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-ft/19,5 lb-in)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft/44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft/154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft/194,7 lb-in)

Poids et dimensions de l'armoire batterie modulaire

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVSMODBC6
– Vide
– Avec 6 chaînes batteries

145 (319,67)
913 (2 012,82)
1 485 (58,46) 521 (20,51) 847 (33,35)
NOTE: Un module de batteries pèse environ 32 kg (70,5 lbs).

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont données pour la ventilation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
NOTE: Le dégagement minimal arrière requis est de 150 mm (5,91 pouces).

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) -15 °C à 40 °C (5 °F à 104 °F)
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 10 à 80 % sans condensation
Altitude 0-3 000 m (0 et 10 000 pieds)  
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.