990-91317D-022

Reductie als gevolg van belastingsvermogensfactor

0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie.

Nominale waarde van UPS UPS-uitgang
Naijlend Voorijlend
PF=1 PF=0,7 PF=0,8 PF=0,9 PF=0,9 PF=0,8 PF=0,7
10 kVA/kW

10 kVA/7 kW

10 kVA/8 kW

10 kVA/9 kW

10 kVA/9 kW

10 kVA/8 kW

10 kVA/7 kW

15 kVA/kW

15 kVA/10,5 kW

15 kVA/12 kW

15 kVA/13,5 kW

15 kVA/13,5 kW

15 kVA/12 kW

15 kVA/10,5 kW

20 kVA/kW

20 kVA/14 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/14 kW

30 kVA/kW

30 kVA/21 kW

30 kVA/24 kW

30 kVA/27 kW

30 kVA/27 kW

30 kVA/24 kW

30 kVA/21 kW

40 kVA/kW

40 kVA/28 kW

40 kVA/32 kW

40 kVA/36 kW

40 kVA/36 kW

40 kVA/32 kW

40 kVA/28 kW

50 kVA/kW

50 kVA/35 kW

50 kVA/40 kW

50 kVA/45 kW

50 kVA/45 kW

50 kVA/40 kW

50 kVA/35 kW

QR code for this page

Was dit nuttig?