990-91317E-022

Communicatie en management

LAN-netwerk 1 Gbps – 1 standaardpoort
Modbus Modbus (SCADA)
Uitgangsrelais 4 x SELV configureerbaar
Ingangscontacten 4 x SELV configureerbaar
Standaard bedieningspaneel 4,3 inch touchscreen display
Hoorbaar alarm Ja
Nooduitschakeling (EPO) Opties:
  • Normaal open (NO)

  • Normaal gesloten (NC)

  • Externe SELV van 24 VDC

Externe schakelinrichting UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Externe synchronisatie Nee
Batterijcontrole Beschikbaar voor modulaire batterijen

EPO

EPO-configuraties (640–4864 aansluitklem J6600, 1–9)

De EPO-ingang ondersteunt 24 VDC.

OPMERKING: De standaardinstelling voor de EPO-activering is om de omvormer uit te schakelen.

Als u wilt dat de EPO-activering de UPS geforceerd in de statische-bypassmodus zet, neemt u contact op met Schneider Electric.

Configureerbare ingangscontacten en uitgangsrelais

Ingangscontacten

Er zijn vier ingangscontacten beschikbaar die kunnen worden geconfigureerd om een bepaalde gebeurtenis via het display aan te geven. De ingangscontacten ondersteunen 24 VDC 10 mA.

Naam Beschrijving Locatie
IN _1 (ingangscontact 1) Configureerbaar ingangscontact 640-4864 aansluitklem J6616, 1–2
IN _2 (ingangscontact 2) Configureerbaar ingangscontact 640-4864 aansluitklem J6616, 3–4
IN _3 (ingangscontact 3) Configureerbaar ingangscontact 640-4864 aansluitklem J6616, 5–6
IN _4 (ingangscontact 4) Configureerbaar ingangscontact 640-4864 aansluitklem J6616, 7–8

Uitgangsrelais

Er zijn vier uitgangsrelais beschikbaar die kunnen worden geconfigureerd om een of meerdere gebeurtenissen via het display te activeren.

De uitgangsrelais ondersteunen 24 VAC/VDC 1A. Alle externe circuits moeten uitgerust zijn met maximaal 1 A supersnelle beveiligingen.

Naam Beschrijving Locatie
OUT _1 (uitgangsrelais 1) Configureerbaar uitgangsrelais 640–4864 aansluitklem J6617, 1–3
OUT _2 (uitgangsrelais 2) Configureerbaar uitgangsrelais 640–4864 aansluitklem J6617, 4–6
OUT _3 (uitgangsrelais 3) Configureerbaar uitgangsrelais 640–4864 aansluitklem J6617, 7–9
OUT _4 (uitgangsrelais 4) Configureerbaar uitgangsrelais 640–4864 aansluitklem J6617, 10–12

Controlemodus onder spanning: Wanneer deze modus is ingeschakeld, betekent dit dat het uitgangsrelais wordt geactiveerd als er geen gebeurtenissen zijn die verband houden met het uitgangsrelais (normaal geactiveerd). Controlemodus onder spanning is voor elk uitgangsrelais apart ingesteld, zodat de uitval van voeding naar de uitgangsrelais kan worden waargenomen, aangezien alle uitgangsrelais zullen worden gedeactiveerd en de gebeurtenissen die verband houden met de uitgangsrelais als aanwezig zullen worden weergegeven.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?