990-91317G-022

Gewicht en afmetingen voor opties

OPMERKING: Niet alle hier vermelde opties zijn beschikbaar voor alle UPS-modellen. Raadpleeg de lijst met hardware-opties voor het relevante UPS-model.

Gewicht en afmetingen voor transport van onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm]* Breedte [mm] Diepte [mm]*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

Gewicht en afmetingen van het onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Gewicht en afmetingen voor transport van parallel onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm]* Breedte [mm] Diepte [mm]*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Gewicht en afmetingen van parallel onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Gewicht en afmetingen voor transport van modulaire batterijbehuizing

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
OPMERKING: Batterijstrengen zijn bij levering van de modulaire batterijbehuizing niet geïnstalleerd.

Gewicht en afmetingen van modulaire batterijbehuizing

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSMODBC6
– Leeg
– Met zes batterijstrengen

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Leeg
– Met negen batterijstrengen

186
1338
1970 550 847
OPMERKING: Eén batterijmodule weegt ongeveer 32 kg.

Gewicht en afmetingen voor transport van losstaand alarmpaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSOPT036 19 581 468 366

Gewicht en afmetingen van losstaand alarmpaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSOPT036 14 400 300 178
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.