Normering
| Veiligheid | IEC 62040-1: 2017,
Editie 2.0, Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) - Deel 1: Veiligheidseisen UL 1778 5e editie |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
Derde editie Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) - Deel 2: Elektromagnetische
compatibiliteitseisen (EMC) C2 FCC Deel 15 Subdeel B, Klasse A IEEE C62.41-1991 Locatiecategorie B2, IEEE Aanbevolen werkwijze voor overspanningen in wisselstroomcircuits met lage spanning |
| Transport | IEC 60721-4-2 niveau 2M1 |
| Seismisch | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD vooraf goedgekeurd; sds = 1,33 g voor z/h = 1 en sds = 1,63 g voor z/h = 0; ip = 1,5 |
| Aardingssysteem | TN-C, TN-S, TT, IT |
| Overspanningscategorie | Deze UPS voldoet
aan OVCII. Als de UPS in een omgeving met een nominale OVC-waarde hoger dan II is geïnstalleerd, moet er een overspanningsbeveiliging (SPD) worden geïnstalleerd stroomopwaarts van de UPS om de overspanningscategorie naar OVCII te verlagen. |
| Beschermingsklasse | I |
| Vervuilingsgraad | 2 |
Prestaties
Prestaties in overeenstemming met: IEC 62040-3: 2021, Derde editie Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten.
Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC 62040-3, clausule 5.3.4): VFI-SS-11