990-91317B-007

Μπαταρίες

Τέλος τάσης αποφόρτισης

Η τάση είναι 1,6 έως 1,75 ανά κυψέλη, ανάλογα με την αναλογία αποφόρτισης.

Παράθυρο τάσης μπαταρίας

  Ενίσχυση 2,38 Vpc Ονομαστική 2,0 Vpc Ελάχιστο 1,6 Vpc
Τάση μπαταρίας (V) 571,2 480 384

Χρόνος αυτονομίας μπαταρίας σε λεπτά

400 V UPS

Κατάταξη UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Αριθμός στοιχειοσειρών επεκτεινόμενης μπαταρίας
1

8,5

ΜΔ ΜΔ
2

22,5

12,5

8,5

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;