990-91141F-004

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed IEC 62040-1: 2008-06, 1. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 1. del: Generelle og sikkerhedsmæssige krav for UPS
IEC 62040-1: 2013-01, 1. udgave, 1. tilføjelse
UL 1778 5. udgave
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 2. del: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements C2
FCC Part 15 Subpart B, Class A
IEEE C62.41-1991 Location Category B2, IEEE Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits
Transport IEC 60721-4-2 niveau 2M2
Seismisk ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD forhåndsgodkendt; Sds=1,45 g for z/h=1 og Sds=2,00 g for z/h=0; Ip=1.5
Marine*. TYPE APPROVAL CERTIFICATE er fundet i overensstemmelse med DNV GL's regler for klassifikation – skibe, offshore-enheder og højhastigheds- og lette fartøjer (Class Guideline: DNVGL-CG-0339). Certifikatnummer: TAE00004A2
TYPE APPROVAL CERTIFICATE er fundet i overensstemmelse med Bureau Veritas' regler for klassificering af stålskibe (Test Specification: E10). Certifikatnummer: 64254/A0 BV

Ydeevne

Ydeevne i overensstemmelse med: IEC 62040-3: 2021, 3. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 3. del: Metode ved specificering af krav for ydeevne og test

Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-11

Overholdelse af regionale seismiske krav

Certifikat kan fås efter anmodning.

Land/Region Kode-id Risiko på plan jord Risiko på tag
Argentina INPRES-CIRSOC103 Zone 4 Zone 4
Australien AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Canada* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Chile NCh 433.Of1996 Zone 3 Zone 2
Kina GB 50011-2010 (2016) αMaks = 1,4 αMaks = 1,2
Europa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
Indien IS 1893 (del 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japan Bestemmelse om byggestandarder Zone A Zone A
New Zealand NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Peru N.T.E. - E.030 Zone 4 Zone 4
Rusland SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan CPA 2011 Seismic Design Code SSD = 0,8 SSD = 0,8
USA* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR code for this page

Var dette nyttigt?