990-91141F-031

Uppfyller följande standarder:

Säkerhet IEC 62040-1: 2008-06, 1:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – Del 1: Allmänna och säkerhetskrav för UPS
IEC 62040-1: 2013-01, 1:a upplagan, ändring 1
UL 1778 5:e upplagan
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3:e upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 2: Kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) C2
FCC del 15 del B, klass A
IEEE C62.41-1991 platskategori B2, IEEE-rekommenderad praxis vid överspänningar i lågspänningsströmkretsar
Transport IEC 60721-4-2 Nivå 2M2
Seismisk ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD Förhandsgodkänd; Sds=1,45 g för z/h=1 och Sds=2,00 g för z/h=0; Ip=1,5
Marint* CERTIFIKAT FÖR TYPGODKÄNNANDE uppfyller DNV GL:s regler för klassificering av fartyg, offshore-enheter, höghastighetsfartyg och lätta farkoster (riktlinjer för klassificering: DNVGL-CG-0339). Certifikatnummer: TAE00004A2
CERTIFIKAT FÖR TYPGODKÄNNANDE uppfyller Bureau Veritas regler för klassificering av stålfartyg (testspecifikation): E10). Certifikatnummer: 64254/A0 BV

Prestanda

Prestanda i enlighet med: IEC 62040-3: 2021, 3:e upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav.

Funktionsklass och prestanda (enligt IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-11

Regional seismisk överensstämmelse

Certifikat finns att tillgå på begäran.

Land/region Kod-ID Risknivå mark Risknivå tak
Argentina INPRES-CIRSOC103 Zon 4 Zon 4
Australien AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Kanada* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Chile NCh 433.Of1996 Zon 3 Zon 2
Kina GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Europa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
Indien IS 1893 (del 1): 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japan Lag om byggstandard Zon A Zon A
Nya Zeeland NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Peru N.T.E. – E.030 Zon 4 Zon 4
Ryssland SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan CPA 2011 – allmänna regler för utformning med avseende på jordbävningar SS D = 0,8 SS D = 0,8
USA* ASCE 7-16/IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR code for this page

Var det här till hjälp?