Uyum
Güvenlik | IEC 62040-1: 2008-06,
1. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 1.
Bölüm: UPS için genel ve güvenlik gereksinimleri IEC 62040-1: 2013-01, 1. sürüm değişikliği 1 UL 1778 5. sürüm |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10,
2. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 2.
Bölüm: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri C2 FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B, Sınıf A IEEE C62.41-1991 Konum Kategorisi B2, IEEE Alçak Gerilim AC Güç Devrelerinde Aşırı Gerilim Üzerine Önerilen Uygulamalar |
Nakliye | IEC 60721-4-2 Seviye 2M2 |
Sismik | ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD Ön Onaylı; z/sa = 1 için Sds =1.45g ve z/sa = 0 için Sds =2.00 g; Ip = 1.5 |
Performans
Aşağıdaki ile uygun performans: IEC 62040-3: 2011-03, 2. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 3. Bölüm: Performans ve test gereksinimlerini belirleme yöntemi
Çıkış performansı sınıflandırması (IEC 62040-3, Madde 5.3.4'e göre): VFI-SS-111