990-91263-012

Présentation des kits d'installation

Kit d'installation 0H-9330

Kit d'installation 0H-9332

Kit sismique GVSOPT002 en option

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Vis M8x20mm avec rondelle Installation de l'ancrage sismique (en option) et Dernières étapes d'installation. 12
Ancrage arrière
870-97772
1
Support d'ancrage arrière
870-31131
1
Support d'ancrage avant
870-31132
1
Plaque de connexion arrière
870-31554
1

Kit GVSOPT030 en option

0H-1743

Uniquement pour l'installation avec une ASI adjacente pour batteries externes.

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Collier d'interconnexion
870-32370
Raccordement de l'armoire batterie modulaire 1 et de l'ASI adjacente pour les batteries externes. 3
Vis M6 x 16mm avec rondelle
803-0686A
3
Écrou M6 avec rondelle
3360687
3
Vis M8x25mm avec rondelle
803-8595A
Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance maximale de 50 kW ou Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance supérieure à 50 kW. 9
Écrou M8 avec rondelle
803-8007
9
Câble PE 0W13065 (pour armoire batterie modulaire1) 1
Câble CC 0W13071 (pour armoire batterie modulaire1) 1
Câble CC 0W13066 (pour armoire batterie modulaire2) Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance supérieure à 50 kW. 1
Câble CC 0W13068 (pour armoire batterie modulaire3) 1
Câble CC 0W13067 (pour armoire batterie modulaire4) 1
Câble de signal 0W13070 Raccordement des câbles de signal. 1
Câble de signal 0W13069 1
Attache
820-0176A
Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance maximale de 50 kW ou Branchement des câbles d'alimentation pour une ASI d'une puissance supérieure à 50 kW. 18
Attache
820-0020
Raccordement de l'armoire batterie modulaire 1 et de l'ASI adjacente pour les batteries externes. 30
Code QR pour cette page

Contenu utile ?