Specificaties batterijschakelaarpaneel
GEVAAR |
|---|
|
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Het batterijschakelaarpaneel mag alleen worden gebruikt
met de Galaxy VX UPS.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
| GVXBBB630AH | GVXBBB1000AH | |
|---|---|---|
| Automaat | Nominale stroom:
600 A Ir: 600, Im: 1500 |
Nominale
stroom: 1000 A Ir: 1000, Im: 2500 |
| Maximale configuratie | 1 uur autonomie | 1 uur autonomie |
| Batterijtype | Loodzuur | Loodzuur |
| Maximaal kortsluitingsniveau batterij (kA) | 50 | 50 |
Aanbevolen kabels
De aanbevolen kabels in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.12 en B.52.13 van IEC 60364–5–52 met de volgende gegevens:
-
90°C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen of aluminium geleiders
-
Installatiemethode F
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
Instellingen voor automatische uitschakeling
| 500 kW | 625 kW | 750 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal strengen | Nominale waarde batterijschakelaar (A) | Ir-instelling | Nominale waarde batterijschakelaar (A) | Ir-instelling | Nominale waarde batterijschakelaar (A) | Ir-instelling |
| 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 | 1000 | 1 |
| 3 | 600 | 0.8 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 |
| 4 | 600 | 0.7 | 600 | 0.8 | 600 | 0.9 |
| 5 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 6 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 8 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 1000 kW | 1250 kW | 1500 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal strengen | Nominale waarde batterijschakelaar (A) | Ir-instelling | Nominale waarde batterijschakelaar (A) | Ir-instelling | Nominale waarde batterijschakelaar (A) | Ir-instelling |
| 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | 1000 | 1 | NA | NA | NA | NA |
| 4 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 | 1000 | 1 |
| 5 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 |
| 6 | 600 | 0.8 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 |
| 7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.9 | 600 | 1 |
| 8 | 600 | 0.7 | 600 | 0.8 | 600 | 0.9 |
Gewicht en afmetingen voor transport van batterijschakelaarpaneel
| Artikelreferentie | Gewicht [kg (lbs)] | Hoogte [mm (inch)]* | Breedte [mm (inch)] | Diepte [mm (inch)] |
|---|---|---|---|---|
| GVXBBB630AH | 75 | 540 | 840 | 1220 |
| GVXBBB1000AH | 80 | 540 | 840 | 1220 |
Gewicht en afmetingen batterijschakelaarpaneel
| Artikelreferentie | Gewicht [kg (lbs)] | Hoogte [mm (inch)] | Breedte [mm (inch)] | Diepte [mm (inch)] |
|---|---|---|---|---|
| GVXBBB630AH | 55 | 1100 | 650 | 280 |
| GVXBBB1000AH | 60 | 1100 | 650 | 280 |
Omgeving
| Tijdens gebruik | In opslag | |
|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C tot 40 °C | -25 °C tot 55 °C |
| Relatieve vochtigheidsgraad | 5-95% niet-condenserend | 10-80% niet-condenserend |
| Hoogteligging | 0-3000 m | |
| Beschermingsklasse | IP20 | |
| Kleur | RAL 9003, glansgraad 85% | |
Normering
| Veiligheid | IEC 62040-1: 2017, Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen |
| Prestaties | IEC 62040-3: 2011-03, Tweede editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten. |
| Omgevingsaspecten | IEC 62040-4: 2013-04, Eerste editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 4: Omgevingsaspecten – Vereisten en rapportage |
| Markeringen | CE |
| Aardingssysteem | TN-C, TN-S, TT |
| Overspannings-categorie | OVCIII |
| Beschermingsklasse | I |
| Vervuilingsgraad | 2 |
GEVAAR