제공된 설치 키트 개요
I/O 캐비닛과 함께 설치 키트 제공
설치 키트 0M-816661
|
부품 |
용도 |
부품 수 |
|---|---|---|
|
잭 0M-815326
|
팔레트에서 I/O 캐비닛 제거 및 팔레트에서 전원 캐비닛 제거 |
1 ![]() |
|
바닥 보호 플레이트 870-25867
|
1 ![]() |
|
|
천공기용 육각 소켓 815–7044
|
1 ![]() |
설치 키트 0M-92447
|
부품 |
용도 |
부품 수 |
|---|---|---|
|
후면 고정 브라켓 0M-0476 |
후면 고정 브라켓 장착 |
1 ![]() |
|
전면 고정 브라켓 0M-0475 |
전면 고정 브라켓 장착 |
1 ![]() |
| M8 x 20mm 육각
Torx(와셔 포함)
803–8590
|
9 ![]() |
설치 키트 0M-99582
| 부품 | 용도 | 부품 수 |
|---|---|---|
| EMC 커버 오른쪽 0M-98993 | 캐비닛 위치 |
1 ![]() |
| M6 너트(와셔
포함)
803–5022
|
8 ![]() |
|
| M10 x 35 육각 Torx(와셔 포함) | I/O 캐비닛과 전원 캐비닛 간 부스바 설치 |
8 ![]() |
설치 키트 0M-83083
| 부품 | 용도 | 부품 수 |
|---|---|---|
| I/O 캐비닛 및 전원 캐비닛 간 접지 상호 연결 부스바 880–5665 | I/O 캐비닛과 전원 캐비닛 간 부스바 설치 |
1 ![]() |
| M8 x 30 육각 Torx(와셔
포함)
803–8591
|
6 ![]() |
|
| 단일 주 전원 부스바 880–9642 | 단일 주 전원 키트 설치 |
6 ![]() |
| M10 너트(와셔
포함)
803–1005
|
12 ![]() |
|
| 점퍼 부스바 880–5518 | 전원 케이블 연결 |
1 ![]() |
| M8 너트(와셔
포함)
803–8007
|
2 ![]() |
|
| M8 x 30 육각 Torx(와셔
포함)
803–8591
|
2 ![]() |
설치 키트 0M-99130
|
부품 |
용도 |
부품 수 |
|---|---|---|
| 광섬유 케이블 0W11378 | I/O 캐비닛과 전원 캐비닛 간 신호 케이블 연결 |
1 ![]() |
| 광섬유 케이블 0W11384 |
1 ![]() |
|
| 광섬유 케이블 0W11385 |
1 ![]() |
|
| 광섬유 케이블 0W12213 |
1 ![]() |
|
| 광섬유 케이블 0W98928 |
1 ![]() |
|
| 신호
케이블용 케이블 타이
820-0176
|
50 ![]() |
|
| 온도 센서 0M-1160 | I/O 캐비닛과 일반 배터리 캐비닛 간에 신호 케이블을 연결합니다. |
2 ![]() |
| Modbus용 터미네이터
730–0532
|
Modbus 케이블 연결 |
2 ![]() |
설치 키트 0H-0889
| 부품 | 용도 | 부품 수 |
|---|---|---|
| PBUS 1 케이블 0W7995 | 병렬 UPS 장치 간 PBUS 케이블 연결 |
1 ![]() |
| PBUS 2 케이블 0W7996 |
1 ![]() |
설치 키트 0M-92449
전원 캐비닛과 함께 설치 키트 제공
설치 키트 0H-9162 또는 0H-9102
| 부품 | 용도 | 부품 수 |
|---|---|---|
| 전원 캐비닛 0M-818242용 후면 고정 브라켓 | 후면 고정 브라켓 장착 |
1 ![]() |
| M8 x 20 육각 Torx(와셔
포함)
803–8590
|
2 ![]() |
|
| 전원 캐비닛용 전면 고정 브라켓 0M-816684 | 전면 고정 브라켓 장착 |
1 ![]() |
| 긴 상단 베잉 브라켓 0M-821220 | 캐비닛 위치 |
1 ![]() |
| M6 x 16 Torx 나사(와셔
포함)
803–0686
|
15 ![]() |
|
| 1mm 수평 조정
끼움쇠
870–2538
|
10 ![]() |
|
| 전원 캐비닛 간 접지 상호 연결 부스바 880–5259 또는 880–99027* | I/O 캐비닛과 전원 캐비닛 간 부스바 설치 및 전원 캐비닛 간 부스바 설치 |
1 ![]() |
| M8 x 35mm 육각 Torx(와셔
포함)
803–8588
|
4 ![]() |
|
| M8 너트(와셔
포함)
803–8007
|
4 ![]() |
|
| 전원 캐비닛 간(중성선) 상호 연결 부스바 880-10146 또는 880–9720* |
1 ![]() |
|
| 전원 캐비닛(배터리 +)에 대한 상호 연결 부스바 0M-140035 전원 캐비닛 |
1 ![]() |
|
| 전원 캐비닛(출력)에 대한 상호 연결 부스바 0M-97886 전원 캐비닛 |
3 ![]() |
|
| 전원 캐비닛(배터리 -)에 대한 상호 연결 부스바 0M-819336 전원 캐비닛 |
1 ![]() |
|
| 전원 캐비닛(입력)에 대한 상호 연결 부스바 0M-97885 전원 캐비닛 |
3 ![]() |
|
| M10 너트(와셔
포함)
803–1005
|
24 ![]() |
|
| M10
x 35 육각 Torx(와셔 포함)
803–8587
|
12 ![]() |



























