입력 접점 및 출력 릴레이에 장비 연결
- 도어를 열어 케이블이 너무 조이지 않도록 하십시오.
- 상단 케이블 인입구 시스템에서 신호 케이블용 I/O 캐비닛 준비 및 하단 케이블 인입구 시스템에서 신호 케이블용 I/O 캐비닛 준비에 표시된 것과 같이 케이블을 I/O 캐비닛의 상단 또는 하단을 통해 릴레이에서 상단의 보드로 배선합니다.
- 장비를 입력 접점 또는 출력 릴레이에 연결합니다.
입력 접점 및 출력 릴레이 개요
입력 접점
회로가 Class 2/SELV로 확인되지 않은 경우 입력 접점으로 연결하지 마십시오.
연결된 모든 회로의 0V 기준은 모두 같아야 합니다.
0P6548의 SW5500 스위치는 입력(표준 설정)의 내부 SELV 공급 및 외부 공급 장치 간을 선택하는 데 사용됩니다.* 외부 공급 장치가 선택된 경우 공급은 J5530에 연결되어야 합니다.
이름 | 설명 | 위치 |
---|---|---|
IN 1(접점 1) | 구성 가능한 입력 접점 | 0P6548 단자 J5502* |
IN 2(접점 2) | 구성 가능한 입력 접점 | 0P6548 단자 J5503* |
IN 3(접점 3) | 구성 가능한 입력 접점 | 0P6548 단자 J5504* |
IN 4(접점 4) | 구성 가능한 입력 접점 | 0P6548 단자 J5505* |
IN 5(접점 5) | 구성 가능한 입력 접점 | 0P6548 단자 J5510* |
IN 7 | 변압기 온도 스위치 | 0P6548 단자 J5508* |
IN 9 | 강제 외부 동기화 입력 | 0P6548 단자 J5506* |
IN 10 | 외부 동기화 요청됨 | 0P6548 단자 J5511* |
IN 11 | 스태틱 바이패스 대기 사용 | 0P6548 단자 J5512* |
IN 12 | 24VDC SELV 모니터링 | NA |
출력 릴레이
모든 외부 전기 회로망은 최대 5A 고속 동작 퓨즈로 연결되어야 합니다.
이름 | 설명 | 위치 |
---|---|---|
OUT 1(릴레이 1) | 구성 가능한 출력 릴레이 | 0P6547 단자 J4939 |
OUT 2(릴레이 2) | 구성 가능한 출력 릴레이 | 0P6547 단자 J4940 |
OUT 3(릴레이 3) | 구성 가능한 출력 릴레이 | 0P6547 단자 J4941 |
OUT 4 | 강제 외부 동기화 출력 | 0P6548 단자 J5520* |
OUT 5 | 나중에 사용할 예정입니다. | 0P6548 단자 J5521* |
OUT 6 | 외부 동기화 요청된 출력 | 0P6548 단자 J5522* |
OUT 7 | UPS 인버터 ON | 0P6548 단자 J5523* |
OUT 8(릴레이 4) | 구성 가능한 출력 릴레이 | 0P6548 단자 J5524* |
OUT 9(릴레이 5) | 구성 가능한 출력 릴레이 | 0P6548 단자 J5525* |
OUT 10(릴레이 6) | 구성 가능한 출력 릴레이 | 0P6548 단자 J5528* |