990-5783K-007

Προδιαγραφές για 1100 kW UPS:

  Τάση (V) 380 400 415 440 480
Είσοδος Συνδέσεις IEC: L1, L2, L3, PE *
ULQ: L1, L2, L3 + G *
Εύρος τάσης εισόδου (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Συχνότητα (Hz) 40-70
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A)

1796

1704

1641

1540

1421

Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A)*

2026

1947

1874

1759

1666

Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) 1958 1830 1672
Ελάχιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC".
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 100 kA RMS
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) <3% σε φορτίο 100%, <4% σε φορτίο 50%, <9% σε φορτίο 25%
Συντελεστής ισχύος εισόδου 0,99 σε φορτίο>40%, 0,98 σε φορτίο>20%, 0,97 σε φορτίο >10%
Προστασία Ρελέ ισχύος
Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος Προσαρμόσιμο 1-300 δευτερόλεπτα
Παράκαμψη Συνδέσεις IEC I/O 1250 kW και I/O 1500 kW: L1, L2, L3, N, PE ή L1, L2, L3, PE *
UL I/O 1250 kW: L1, L2, L3, G ή L1, L2, L3, N, G
UL I/O 1500 kW*: L1, L2, L3, G
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Συχνότητα (Hz) 50 ή 60
Εύρος συχνότητας (Hz) Με δυνατότητα προγραμματισμού: ±0,1, ±3, ±10. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ±3
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A)

1789

1700

1639

1545

1412

Ελάχιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC".
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος I/O 1250 kW: 100 kA Icw
I/O 1500 kW: 100 kA RMS (προσαρμοσμένο από εσωτερικό διαμορφωμένο διακόπτη με μαγνητική απόζευξη με μέγιστο όριο 90 kA)
Θυρίστορ I²t (kA*s²) 9680 (1250 kW I/O) 9165 (1250 kW I/O)
Μαγνητική απόζευξη BF2 I/O 1250 kW: 39 kA
I/O 1500 kW: 39 kA
Προστασία 1250 kW Ε/Ε με προεγκατεστημένον διακόπτη ανατροφοδότησης BF2: Ενσωματωμένος διακόπτης με απόζευξη για την προστασία από ανατροφοδοσία
1250 kW Ε/Ε με εγκατεστημένο GVXOPT001: Ενσωματωμένος διακόπτης με απόζευξη για την προστασία από ανατροφοδοσία
1500 kW Ε/Ε με εγκατεστημένο BF2: Ενσωματωμένος διακόπτης με απόζευξη για την προστασία από ανατροφοδοσία
Έξοδος Συνδέσεις IEC I/O 1250 kW και I/O 1500 kW: L1, L2, L3, N, PE ή L1, L2, L3, PE
UL I/O 1250 kw: L1, L2, L3, G, GEC* ή L1, L2, L3, N, G
UL I/O 1500 kW*: L1, L2, L3, G, GEC*
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης Κανονική λειτουργία: 150% για 1 λεπτό, 125% για 10 λεπτά
Λειτουργία μπαταρίας: 128% για 10 δευτερόλεπτα, 115% για 1 λεπτό
Λειτουργία παράκαμψης: 110%* συνεχές, 1000% για 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου για συστήματα με ερμάριο I/O 1250 kW και 1000% for 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου για συστήματα με ερμάριο I/O 1500 kW
Ανοχή τάσης εξόδου Ισορροπημένο φορτίο: ±1%, Μη ισορροπημένο φορτίο: ±3%
Απόκριση δυναμικού φορτίου ±5% μετά από 2 ms, ±1% μετά από 50 ms
Συντελεστής ισχύος εξόδου 1
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) 1671 1588 1530 1443 1323
Ελάχιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC".
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* 100 kA RMS
Δυνατότητες βραχυκυκλώματος εξόδου αντιστροφέα Διαφέρει με τον χρόνο. Δείτε τις τιμές του γραφήματος και του πίνακα στο Δυνατότητες βραχυκυκλώματος αντιστροφέα (Η παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη).
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) <2% σε 100% γραμμικό φορτίο, <3% σε 100% μη γραμμικό φορτίο
Συχνότητα εξόδου (Hz) 50/60 (συγχρονισμός σε παράκαμψη), 50/60 Hz ±0,1% (εκτός συγχρονισμού)
Ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) Με δυνατότητα προγραμματισμού: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC/EN62040-3) Διπλής μετατροπής: VFI-SS-111
Συντελεστής κορυφής φορτίου Έως και 3 (THDU < 5%)
Συντελεστής ισχύος φορτίου 0,7 με αποτέλεσμα 0,5 καθυστέρηση χωρίς μείωση
Μπαταρία (VRLA) Φόρτιση σε % της ισχύος εξόδου 35% σε ≤ 80% φορτίο, 12% σε 100% φορτίο 40% σε ≤ 80% φορτίο, 15% σε 100% φορτίο
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW) 132 σε φορτίο 100%, 385 σε φορτίο <80% 165 σε φορτίο 100%, 440 σε φορτίο <80%
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) 480
Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) 546
Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) 384
Τέλος τάσης αποφόρτισης (χωρίς φορτίο) (VDC) 420
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A) 2397
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A) 2996
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 50 kA
Μέγιστος εφεδρικός χρόνος μπαταρίας Χωρίς όριο
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη) -3,3 mV ανά °C για T ≥ 25° C, 0 mV ανά °C για T < 25 °C
Ρεύμα με κυμάτωση < 5% C20 (5 λεπτά εφεδρικός χρόνος)
Έλεγχος μπαταριών Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο)
Προστασία βαθιάς εκφόρτισης Ναι
Επαναφόρτιση βάσει θερμοκρασίας μπαταρίας Ναι
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;