990-5783K-007

Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – UL

ΠΡΟΣΟΧΗ
κίνδυνος πυρκαγιάς
  • Συνδέστε μόνο σε κύκλωμα με τις παρακάτω προδιαγραφές.
  • Συνδέστε μόνο σε κύκλωμα που παρέχεται με μέγιστη προστασία από διαρροή ρεύματος κυκλώματος διακλάδωσης, όπως ορίζεται στους παρακάτω πίνακες ονομαστικών τιμών του UPS,σύμφωνα με τον κωδικό NEC (National Electrical Code), το ANSI/NFPA70 και την ενότητα I, C22.1. του κωδικού Canadian Electrical Code του Καναδά.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία υπερέντασης δέον να παρέχεται από τρίτους.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση του συνόλου της καλωδίωσης με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (NEC, ANSI/NFPA 70).

Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 του NEC 2014, με τις ακόλουθες παραδοχές:

  • Αγωγοί 90°C (THHN) για τερματισμό 75°C

  • Μέγιστο 3 αγωγών που φέρουν ρεύμα σε κάθε σωλήνωση

  • Μεγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C

  • Χρήση χάλκινων ή αλουμινένιων αγωγών

  • 100% διαβαθμισμένοι διακόπτες

  • Ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου είναι υψηλότερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι ή πρόσθετοι παράλληλοι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αγωγού είναι 600 kcmil.

Το μέγεθος αγωγών γείωσης εξοπλισμού (EGC) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC «Ελάχιστο μέγεθος αγωγών γείωσης εξοπλισμού για γείωση εξοπλισμού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να λαμβάνετε πάντα υπόψιν το μέγεθος EGC σύμφωνα με την πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση αγωγών αλουμινίου μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των παράλληλων ντουλαπιών μπαταριών ιόντων λιθίου. Επικοινωνήστε με την Schneider Electric για περισσότερες πληροφορίες.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
Για να διασφαλιστεί η σωστή κατανομή φορτίου στη λειτουργία παράκαμψης σε παράλληλο σύστημα σε παράλληλο σύστημα, ισχύουν οι ακόλουθες συστάσεις:
  • Τα καλώδια παράκαμψης πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος για όλα τα UPS.
  • Τα καλώδια εξόδου πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος για όλα τα UPS.
  • Τα καλώδια εισόδου πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος για όλα τα UPS σε ενιαία ηλεκτρική παροχή.
  • Πρέπει να ακολουθηθούν οι συστάσεις σχηματισμού καλωδίων.
  • Η αντιδραστικότητα της διάταξης των ράβδων διανομής στο διακόπτη παράκαμψης/εισόδου και εξόδου πρέπει να είναι η ίδια για όλα τα UPS.
Εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω συστάσεις, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η άνιση κατανομή του φορτίου στην παράκαμψη και η υπερφόρτωση των μεμονωμένων UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.

Συνιστώμενη προστασία ανάντη και μεγέθη καλωδίων για UPS των 1500 kW

  Μέγιστο OCPD (A) Μέγεθος καλωδίου ανά φάση (AWG/kcmil)
Χαλκός / Αλουμίνιο
Μέγεθος καλωδίου EGC (AWG/kcmil)*
Χαλκός / Αλουμίνιο
Είσοδος

2500*

6x600/
8x600

1x350 / 1x400
Παράκαμψη

2000*

5x600/
6x600

1x250 / 1x350
Έξοδος

2000*

5x600/
6x600

1x250 / 1x350
Μπαταρία

5000*

11x600/
14x600

1x700 kcmil/ –

Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για χάλκινα καλώδια

Μέγεθος καλωδίου Διάμετρος κοχλία πόλου Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 μαύρο P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 πορτοκαλί P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 μωβ P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 λευκό P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 κόκκινο P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 καφετί P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A Pink P99
600 kcmil M12 x 40mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 μαύρο P106

Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για καλώδια αλουμινίου

Μέγεθος καλωδίου Διάμετρος κοχλία πόλου Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 Λαδί P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 Ρουμπινί P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 Κόκκινο P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 Μπλε P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 Πράσινο P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 Ροζ P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 Μαύρο P106
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;