Προδιαγραφές συστημάτων UPS 1500 kW
Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Είσοδος | Συνδέσεις | IEC: L1, L2, L3,
PE * ULQ: L1, L2, L3 + G * |
||||
Εύρος τάσης εισόδου (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
Συχνότητα (Hz) | 40-70 | |||||
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) |
2449 |
2325 |
2238 |
2100 |
1937 |
|
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A)* |
2763 |
2654 |
2555 |
2398 |
2271 |
|
Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) |
2670 |
2496 |
2280 | |||
Ελάχιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC". | |||||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 100 kA RMS | |||||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) | <3% σε φορτίο 100%, <4% σε φορτίο 50%, <9% σε φορτίο 25% | |||||
Συντελεστής ισχύος εισόδου | 0,99 σε φορτίο>40%, 0,98 σε φορτίο>20%, 0,97 σε φορτίο >10% | |||||
Προστασία | Ρελέ ισχύος | |||||
Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος | Προσαρμόσιμο 1-300 δευτερόλεπτα | |||||
Παράκαμψη | Συνδέσεις | IEC I/O 1250 kW
και I/O 1500 kW: L1, L2, L3, N, PE ή L1, L2, L3, PE * UL I/O 1250 kW: L1, L2, L3, G ή L1, L2, L3, N, G UL I/O 1500 kW*: L1, L2, L3, G |
||||
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
Συχνότητα (Hz) | 50 ή 60 | |||||
Εύρος συχνότητας (Hz) | Με δυνατότητα προγραμματισμού: ±0,1, ±3, ±10. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ±3 | |||||
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) |
2440 |
2318 |
2234 |
2107 |
1926 |
|
Ελάχιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC". | |||||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | I/O 1250 kW: 100
kA Icw I/O 1500 kW: 100 kA RMS (προσαρμοσμένο από εσωτερικό διαμορφωμένο διακόπτη με μαγνητική απόζευξη με μέγιστο όριο 90 kA) |
|||||
Θυρίστορ I²t (kA*s²) | 16245 (1500 kW I/O) | |||||
Μαγνητική απόζευξη BF2 | I/O 1250 kW: 39
kA I/O 1500 kW: 39 kA |
|||||
Προστασία | 1250 kW Ε/Ε
με προεγκατεστημένον
διακόπτη ανατροφοδότησης
BF2: Ενσωματωμένος
διακόπτης με
απόζευξη για
την προστασία
από ανατροφοδοσία 1250 kW Ε/Ε με εγκατεστημένο GVXOPT001: Ενσωματωμένος διακόπτης με απόζευξη για την προστασία από ανατροφοδοσία 1500 kW Ε/Ε με εγκατεστημένο BF2: Ενσωματωμένος διακόπτης με απόζευξη για την προστασία από ανατροφοδοσία |
|||||
Έξοδος | Συνδέσεις | IEC I/O 1250 kW
και I/O 1500 kW: L1, L2, L3, N, PE ή L1, L2, L3, PE UL I/O 1250 kw: L1, L2, L3, G, GEC* ή L1, L2, L3, N, G UL I/O 1500 kW*: L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης |
150% για 1 λεπτό,
125% για 10 λεπτά
(κανονική λειτουργία) |
|||||
Ανοχή τάσης εξόδου | Ισορροπημένο φορτίο: ±1%, Μη ισορροπημένο φορτίο: ±3% | |||||
Απόκριση δυναμικού φορτίου | ±5% μετά από 2 ms, ±1% μετά από 50 ms | |||||
Συντελεστής ισχύος εξόδου | 1 | |||||
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 2279 | 2165 | 2087 | 1968 | 1804 | |
Ελάχιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* | Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνιστώμενη ανάντη προστασία και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC". | |||||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* | 100 kA RMS | |||||
Δυνατότητες βραχυκυκλώματος εξόδου αντιστροφέα | Διαφέρει με τον χρόνο. Δείτε τις τιμές του γραφήματος και του πίνακα στο Δυνατότητες βραχυκυκλώματος αντιστροφέα (Η παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη). | |||||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) | <2% σε 100% γραμμικό φορτίο, <3% σε 100% μη γραμμικό φορτίο | |||||
Συχνότητα εξόδου (Hz) | 50/60 (συγχρονισμός σε παράκαμψη), 50/60 Hz ±0,1% (εκτός συγχρονισμού) | |||||
Ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) | Με δυνατότητα προγραμματισμού: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | |||||
Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC/EN62040-3) | Διπλής μετατροπής: VFI-SS-111 | |||||
Συντελεστής κορυφής φορτίου | Έως και 3 (THDU < 5%) | |||||
Συντελεστής ισχύος φορτίου | 0,7 με αποτέλεσμα 0,5 καθυστέρηση χωρίς μείωση | |||||
Μπαταρία (VRLA) | Φόρτιση σε % της ισχύος εξόδου | 35% σε ≤ 80% φορτίο, 12% σε 100% φορτίο | 40% σε ≤ 80% φορτίο, 15% σε 100% φορτίο | |||
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (kW) |
525 σε φορτίο < 80%, 180 σε φορτίο 100%, |
600 σε φορτίο < 80%, 225 σε φορτίο 100% | ||||
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) | 480 | |||||
Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) | 546 | |||||
Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) | 384 | |||||
Τέλος τάσης αποφόρτισης (χωρίς φορτίο) (VDC) |
420 | |||||
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A) | 3269 | |||||
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A) | 4086 | |||||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 50 kA | |||||
Μέγιστος εφεδρικός χρόνος μπαταρίας |
1 ώρα |
|||||
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη) | -3,3 mV ανά °C για T ≥ 25° C, 0 mV ανά °C για T < 25 °C | |||||
Ρεύμα με κυμάτωση | < 5% C20 (5 λεπτά εφεδρικός χρόνος) | |||||
Έλεγχος μπαταριών | Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο) | |||||
Προστασία βαθιάς εκφόρτισης | Ναι | |||||
Επαναφόρτιση βάσει θερμοκρασίας μπαταρίας | Ναι |