990-5783K-006

Especificaciones para SAI de 1100 kW

  Tensión (V) 380 400 415 440 480
Entrada Conexiones IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Rango de tensión de entrada (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frecuencia (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A)

1796

1704

1641

1540

1421

Corriente de entrada máxima (A)*

2026

1947

1874

1759

1666

Limitación de corriente de entrada (A) 1958 1830 1672
Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensión de los cables: IEC.
Clasificación máxima de cortocircuito 100 kA RMS
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <3 % a 100 % de carga; <4 % a 50 % de carga; <9 % a 25 % de carga
Factor de potencia de entrada 0,99 a >40 % de carga; 0,98 a >20 % de carga; 0,97 a >10 % de carga
Protección Contactores
Rampa de corriente de entrada Adaptable de 1 a 300 segundos
Derivación Conexiones IEC 1250 kW de E/S y 1500 kW de E/S: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE *
UL 1250 kW E/S: L1, L2, L3, G o L1, L2, L3, N, G
UL 1500 kW E/S*: L1, L2, L3, G
Rango de tensión de derivación (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frecuencia (Hz) 50 o 60
Rango de frecuencia (Hz) Programable: ± 0,1; ± 3, ± 10. La opción predeterminada es ± 3.
Corriente de derivación nominal (A)

1789

1700

1639

1545

1412

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensión de los cables: IEC.
Clasificación máxima de cortocircuito 1250 kW de E/S: 100 kA Icw
1500 kW de E/S: 100 kA RMS (condicionada por un seccionador de caja moldeada interno con 90 kA y disparo magnético)
Tiristor I²t (kA*s²) 9680 (E/S 1250 kW) 9165 (E/S 1250 kW)
Disparo del interruptor magnético BF2 1250 kW de E/S: 39 kA
1500 kW de E/S: 39 kA
Protección 1250 kW de E/S con protección de retroalimentación preinstalada BF2: Seccionador en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación
1250 kW de E/S con GVXOPT001: Seccionador en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación
1500 kW de E/S con protección de retroalimentación preinstalada BF2: Seccionador en caja moldeada con disparo para protección de retroalimentación
Salida Conexiones IEC 1250 kW de E/S y 1500 kW de E/S: L1, L2, L3, N, PE o L1, L2, L3, PE
UL 1250 kW de E/S: L1, L2, L3, G, GEC* o L1, L2, L3, N, G
UL 1500 kW E/S*: L1, L2, L3, G, GEC*
Capacidad de sobrecarga Funcionamiento normal: 150 % por 1 minuto, 125 % por 10 minutos
Funcionamiento con batería: 128 % por 10 segundos, 115 % por 1 minuto
Funcionamiento en derivación: 110 %* continua, 1000 % durante 60 milisegundos para sistemas con armario de E/S de 1250 kW y 1000 % por 100 milisegundos para sistemas con armario de E/S de 1500 kW
Tolerancia de tensión de salida Carga equilibrada: ± 1 %, carga no equilibrada: ± 3 %
Respuesta de carga dinámica ± 5 % después de 2 ms, ± 1 % después de 50 ms
Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 1671 1588 1530 1443 1323
Clasificación mínima de cortocircuito* Según la protección aguas arriba. Consulte más detalles en la sección Recomendaciones de protección aguas arriba y dimensión de los cables: IEC.
Clasificación máxima de cortocircuito* 100 kA RMS
Capacidad de cortocircuito de la salida del inversor Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible).
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <2 % a 100 % de carga lineal, <3 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50/60 (sincronización con derivación), 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)
Velocidad de cambio de frecuencia (Hz/s) Programable: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) Conversión doble: VFI-SS-111
Factor de cresta de carga Hasta 3 (THDU < 5 %)
Factor de potencia de carga De 0,7 adelantado a 0,5 retrasado, sin reducción
Batería (VRLA) Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida 35 % a ≤80 % de carga; 12 % a 100 % de carga 40 % a ≤80 % de carga; 15 % a 100 % de carga
Máxima potencia de carga (kW) 132 a 100 % de carga; 385 a <80 % de carga 165 a 100 % de carga; 440 a <80 % de carga
Tensión nominal de batería (VDC) 480
Tensión de flotación nominal (VDC) 546
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) 384
Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC) 420
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) 2397
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) 2996
Clasificación máxima de cortocircuito 50 kA
Tiempo máximo de autonomía de batería Ilimitado
Compensación de temperatura (por celda) -3,3 mV por °C para T ≥ 25 °C, 0 mV por °C para T < 25 °C
Corriente de rizado < 5 % C20 (5 minutos de tiempo de autonomía)
Prueba de batería Manual/automática (seleccionable)
Protección contra la descarga profunda
Recarga según la temperatura de la batería
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?