Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
En lett tilgjengelig bryter kreves for oppstrømsbeskyttelse.
Maksimum frakoplingstid ved feilstrøm: 46 sekunder ved 200 %
input.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.12 og B.52.13 i IEC 60364-5-52, med følgende påstander:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopper- eller aluminiumsledere
-
Installasjonsmetode F4 for DC kabler og installasjonsmetode F5 for AC kabler, korrigert for enkeltlag i perforert kabelgate.
PE-kabler er dimensjonert i henhold til IEC 60364-5-54 tabell 54.2 'Minste tverrsnittsareal for beskyttelsesledere.'
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.
LES DETTE |
---|
Fare for skade på utstyret
Følg disse anbefalingene for å sikre korrekt
lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
LES DETTE |
---|
Fare for utilsiktet enhetsdrift
Hvis en jordfeilbryter (RCD-B) brukes oppstrøms som
jordfeilbeskyttelse, må RCD-B være dimensjonert slik den
ikke utløser lekkasjestrøm for dette produktet, som kan
være opptil 200 mA.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Oppstrømsbeskyttelse for IEC og minimum prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-inngangs/bypassterminalene
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Oppstrøms overspenningsvern (med tilhørende
innstillinger) må være dimensjonert for å sikre frakobling
innen 0,2 sekunder for en minimums prospektiv fase-til-jord-kortslutningstrøm
beregnet eller målt ved inngangs-/bypassterminalen på UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 500 kW UPS
Maksimum OCPD (A) | Kabelstørrelse per fase (mm2) Kopper / Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2 Kopper / Aluminium |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Inngang | 1000 Ir = 0,90 |
1000 Ir = 0,90 |
1000 Ir = 0,90 |
1000 Ir = 0,90 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
Bypass | 800 Ir = 0,98 |
800 Ir = 0,95 |
800 Ir = 0,9 |
800 Ir = 0,9 |
2x185/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
1x185/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
Utgang | 800 Ir = 0,98 |
800 Ir = 0,95 |
800 Ir = 0,9 |
800 Ir = 0,9 |
2x185/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
1x185/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
Batteri | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 625 kW UPS
Maksimum OCPD (A) | Kabelstørrelse per fase (mm2) Kopper / Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2 Kopper / Aluminium |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Inngang |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 Ir = 0,9 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
Bypass | 1000 Ir = 0,98 |
1000 Ir = 0,95 |
1000 Ir = 0,9 |
1000 Ir = 0,9 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
1x240/ 2x185 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
Utgang | 1000 Ir = 0,98 |
1000 Ir = 0,95 |
1000 Ir = 0,9 |
1000 Ir = 0,9 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
1x240/ 2x185 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
Batteri | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 750 kW UPS
Maksimum OCPD (A) | Kabelstørrelse per fase (mm2) Kopper / Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2 Kopper / Aluminium |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Inngang | 1600 Ir = 0,9 |
1600 Ir = 0,9 |
1600 Ir = 0,9 |
1250 Ir = 1,0 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x185 4x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
Bypass | 1250 Ir = 0,95 |
1250 Ir = 0,9 |
1250 Ir = 0,9 |
1000 Ir = 1,0 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
1x240/ 2x185 |
Utgang | 1250 Ir = 0,95 |
1250 Ir = 0,9 |
1250 Ir = 0,9 |
1000 Ir = 1,0 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
1x240/ 2x185 |
Batteri | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 800 kW UPS
Maksimum OCPD (A) | Kabelstørrelse per fase (mm2) Kopper / Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2 Kopper / Aluminium |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Inngang | 1600 Ir = 0,9 |
1600 Ir = 0,9 |
1600 Ir = 0,9 |
1600 Ir = 0,9 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
Bypass | 1250 Ir = 1,0 |
1250 Ir = 0,95 |
1250 Ir = 0,9 |
1250 Ir = 0,9 |
3x185/ 4x240 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
Utgang | 1250 Ir = 1,0 |
1250 Ir = 0,95 |
1250 Ir = 0,9 |
1250 Ir = 0,9 |
3x185/ 4x240 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
Batteri | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 1000 kW UPS
Maksimum OCPD (A) | Kabelstørrelse per fase (mm2) Kopper / Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2 Kopper / Aluminium |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Inngang | 2000 Ir = 0,9 |
2000 Ir = 0,9 |
2000 Ir = 0,9 |
2000 Ir = 0,9 |
4x240/6x240 | 4x240/6x240 | 4x240/6x240 | 4x240/6x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 |
Bypass | 1600 Ir = 0,98 |
1600 Ir = 0,95 |
1600 Ir = 0,9 |
1600 Ir = 0,9 |
4x185/5x240 | 4x185/5x240 | 3x240/4x240 | 3x240/4x240 | 2x185/3x240 | 2x185/3x240 | 2x185/2x240 | 2x185/2x240 |
Utgang | 1600 Ir = 0,98 |
1600 Ir = 0,98 |
1600 Ir = 0,9 |
1600 Ir = 0,9 |
4x240/6x240 | 4x240/6x240 | 3x240/6x240 | 3x240/6x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 |
Batteri | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5x240/7x240 | 5x240/7x240 | 5x240/7x240 | 5x240/7x240 | 3x240/4x240 | 3x240/4x240 | 3x240/4x240 | 3x240/4x240 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 1100 kW UPS
Maksimum OCPD (A) | Kabelstørrelse per fase (mm2) Kopper / Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2 Kopper / Aluminium |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Inngang | 2000 Ir = 0,98 |
2000 Ir = 0,98 |
2000 Ir = 0,98 |
2000 Ir = 0,95 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
Bypass | 2000 Ir = 0,9 |
2000 Ir = 0,9 |
1600 Ir = 0,98 |
1600 Ir = 0,95 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 2x300 |
2x240/ 2x300 |
Utgang | 2000 Ir = 0,9 |
2000 Ir = 0,9 |
1600 Ir = 0,98 |
1600 Ir = 0,95 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 2x300 |
2x240/ 2x300 |
Batteri | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5x300/ 7x300 |
5x300/ 7x300 |
5x300/ 7x300 |
5x300/ 7x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 1250 kW UPS
Maksimum OCPD (A) | Kabelstørrelse per fase (mm2) Kopper / Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2 Kopper / Aluminium |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Inngang | 2500 Ir = 0,9 |
2500 Ir = 0,9 |
2500 Ir = 0,9 |
2500 Ir = 0,9 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
Bypass | 2000 Ir = 0,98 |
2000 Ir = 0,95 |
2000 Ir = 0,9 |
2000 Ir = 0,9 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
Utgang | 2000 Ir = 0,98 |
2000 Ir = 0,95 |
2000 Ir = 0,9 |
2000 Ir = 0,9 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
Batteri | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 1500 kW UPS
Maksimum OCPD (A) | Kabelstørrelse per fase (mm2) Kopper / Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2 Kopper / Aluminium |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
Inngang | 3200* | 3200* | 3200* | 2500* | 7x240/ 9x240 |
7x240/ 9x240 |
7x240/ 9x240 |
6x240/ 8x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
3x240/ 4x240 |
Bypass | 2500* | 2500* | 2500* | 2000* | 6x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 6x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
Utgang | 2500* | 2500* | 2500* | 2000* | 6x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 6x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
Batteri | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8x240/ 10x240 |
8x240/ 10x240 |
8x240/ 10x240 |
8x240/ 10x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |