Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων – IEC
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Για την προστασία
ανάντη απαιτείται
εύκολα προσβάσιμη
διάταξη αποσύνδεσης.
Μέγιστος χρόνος
διακοπής ρεύματος
σφάλματος: 46
δευτερόλεπτα
με είσοδο 200%.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στους πίνακες B.52.12 και B.52.13 του IEC 60364-5-52, με τους ακόλουθους ισχυρισμούς:
-
Αγωγοί 90 °C
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C
-
Χρήση χάλκινων ή αλουμινένιων αγωγών
-
Μέθοδος εγκατάστασης F4 για καλώδια συνεχούς ρεύματος και μέθοδος εγκατάστασης F5 για καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος, διορθωμένα για μονή στρώση σε διάτρητο δίσκο καλωδίων.
Τα καλώδια PE έχουν μέγεθος σύμφωνα με τον πίνακα IEC 60364-5-54 54.2. Ελάχιστη επιφάνεια διατομής προστατευτικών αγωγών.
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30 °C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
|---|
|
Κίνδυνος
καταστροφής
εξοπλισμού
Για να διασφαλιστεί
η σωστή κατανομή
φορτίου στη
λειτουργία
παράκαμψης
σε παράλληλο
σύστημα σε παράλληλο
σύστημα, ισχύουν
οι ακόλουθες
συστάσεις:
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
|---|
|
Κίνδυνος
ακούσιας λειτουργίας
της συσκευής
Εάν χρησιμοποιείται
μια ανάντη συσκευή
προστασίας
διαφορικού
ρεύματος (RCD-B) ως
προστασία από
σφάλμα γείωσης,
τότε η συσκευή
RCD-B πρέπει να έχει
το κατάλληλο
μέγεθος ώστε
να μην ενεργοποιείται
από το ρεύμα
διαρροής αυτού
του προϊόντος.
Το ρεύμα διαρροής
εκκίνησης μπορεί
να είναι έως
3 A. Το μέγιστο
συνεχές ρεύμα
διαρροής είναι
350 mA.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Ανάντη προστασία για IEC και ελάχιστο προοπτικό βραχυκύκλωμα φάσης προς γη στους ακροδέκτες εισόδου/παράκαμψης του UPS
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Η ανάντη προστατευτική
διάταξη υπερέντασης
(και οι ρυθμίσεις
της) πρέπει
να διαστασιολογούνται
έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται
χρόνος αποσύνδεσης
εντός 0,2 δευτερολέπτων
για ένα ελάχιστο
ρεύμα βραχυκύκλωσης
μεταξύ φάσης
και γης που
υπολογίζεται
ή μετράται στους
ακροδέκτες
εισόδου/παράκαμψης
του UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 500 kW
| Μέγιστο OCPD (A) | Μέγεθος καλωδίου
ανά φάση (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
Μέγεθος
καλωδίου PE (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Είσοδος | 1000 Ir=0,90 |
1000 Ir=0,90 |
1000 Ir=0,90 |
1000 Ir=0,90 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
| Παράκαμψη | 800 Ir=0,98 |
800 Ir=0,95 |
800 Ir=0,9 |
800 Ir=0,9 |
2x185/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
1x185/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
| Έξοδος | 800 Ir=0,98 |
800 Ir=0,95 |
800 Ir=0,9 |
800 Ir=0,9 |
2x185/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
1x185/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
| Μπαταρία | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 625 kW
| Μέγιστο OCPD (A) | Μέγεθος καλωδίου
ανά φάση (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
Μέγεθος
καλωδίου PE (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Είσοδος |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 Ir=0,9 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
| Παράκαμψη | 1000 Ir=0,98 |
1000 Ir=0,95 |
1000 Ir=0,9 |
1000 Ir=0,9 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
1x240/ 2x185 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
| Έξοδος | 1000 Ir=0,98 |
1000 Ir=0,95 |
1000 Ir=0,9 |
1000 Ir=0,9 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
2x240/ 3x185 |
1x240/ 2x185 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
| Μπαταρία | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 750 kW
| Μέγιστο OCPD (A) | Μέγεθος καλωδίου
ανά φάση (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
Μέγεθος
καλωδίου PE (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Είσοδος | 1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
1250 Ir=1,0 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x185 4x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
| Παράκαμψη | 1250 Ir=0,95 |
1250 Ir=0,9 |
1250 Ir=0,9 |
1000 Ir= 1,0 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
1x240/ 2x185 |
| Έξοδος | 1250 Ir=0,95 |
1250 Ir=0,9 |
1250 Ir=0,9 |
1000 Ir=1,0 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
1x240/ 2x185 |
| Μπαταρία | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 800 kW
| Μέγιστο OCPD (A) | Μέγεθος καλωδίου
ανά φάση (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
Μέγεθος
καλωδίου PE (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Είσοδος | 1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
| Παράκαμψη | 1250 Ir=1,0 |
1250 Ir=0,95 |
1250 Ir=0,9 |
1250 Ir=0,9 |
3x185/ 4x240 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
| Έξοδος | 1250 Ir=1,0 |
1250 Ir=0,95 |
1250 Ir=0,9 |
1250 Ir=0,9 |
3x185/ 4x240 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
2x150/ 2x185 |
| Μπαταρία | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
Συνιστώμενη προστασία ανάντη και συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για UPS των 1000 kW
| Μέγιστο OCPD (A) | Μέγεθος καλωδίου
ανά φάση (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
Μέγεθος
καλωδίου PE (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Είσοδος | 2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
4x240/6x240 | 4x240/6x240 | 4x240/6x240 | 4x240/6x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 |
| Παράκαμψη | 1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,95 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
4x185/5x240 | 4x185/5x240 | 3x240/4x240 | 3x240/4x240 | 2x185/3x240 | 2x185/3x240 | 2x185/2x240 | 2x185/2x240 |
| Έξοδος | 1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
4x240/6x240 | 4x240/6x240 | 3x240/6x240 | 3x240/6x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 | 2x240/3x240 |
| Μπαταρία | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5x240/7x240 | 5x240/7x240 | 5x240/7x240 | 5x240/7x240 | 3x240/4x240 | 3x240/4x240 | 3x240/4x240 | 3x240/4x240 |
Συνιστώμενη προστασία ανάντη και μεγέθη καλωδίων για UPS των 1100 kW
| Μέγιστο OCPD (A) | Μέγεθος καλωδίου
ανά φάση (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
Μέγεθος
καλωδίου PE (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Είσοδος | 2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,95 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
| Παράκαμψη | 2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,95 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240 2x300 |
2x240/ 2x300 |
| Έξοδος | 2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,95 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240 2x300 |
2x240/ 2x300 |
| Μπαταρία | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5x300/ 7x300 |
5x300/ 7x300 |
5x300/ 7x300 |
5x300/ 7x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
Συνιστώμενη προστασία ανάντη και μεγέθη καλωδίων για UPS των 1250 kW
| Μέγιστο OCPD (A) | Μέγεθος καλωδίου
ανά φάση (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
Μέγεθος
καλωδίου PE (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Είσοδος | 2500 Ir=0.9 |
2500 Ir=0.9 |
2500 Ir=0.9 |
2500 Ir=0.9 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
5x240/ 6x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
3x240/ 3x300 |
| Παράκαμψη | 2000 Ir=0.98 |
2000 Ir=0.95 |
2000 Ir=0.9 |
2000 Ir=0.9 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
| Έξοδος | 2000 Ir=0.98 |
2000 Ir=0.95 |
2000 Ir=0.9 |
2000 Ir=0.9 |
4x300/ 5x300 |
4x300/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
4x240/ 5x300 |
2x300/ 3x300 |
2x300/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
2x240/ 3x300 |
| Μπαταρία | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
6x300/ 7x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
3x300/ 4x300 |
Συνιστώμενη προστασία ανάντη και μεγέθη καλωδίων για UPS των 1500 kW
| Μέγιστο OCPD (A) | Μέγεθος καλωδίου
ανά φάση (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
Μέγεθος
καλωδίου PE (mm2) Χαλκός / Αλουμίνιο |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Είσοδος | 3200* | 3200* | 3200* | 2500* | 7x240/ 9x240 |
7x240/ 9x240 |
7x240/ 9x240 |
6x240/ 8x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
3x240/ 4x240 |
| Παράκαμψη | 2500* | 2500* | 2500* | 2000* | 6x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 6x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
| Έξοδος | 2500* | 2500* | 2500* | 2000* | 6x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 6x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
| Μπαταρία | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8x240/ 10x240 |
8x240/ 10x240 |
8x240/ 10x240 |
8x240/ 10x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
ΚΙΝΔΥΝΟΣ