990-5850M-025

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Wymagany jest łatwo dostępny wyłącznik do ochrony od strony sieci. Maksymalny czas rozłączenia prądu zwarcia: 46 sekund na 200% wejścia.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem powinna zostać zapewniona przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.12 oraz B.52.13 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

  • Sposób instalacji F4 dla kabli DC i sposób instalacji F5 dla kabli AC, skorygowany dla pojedynczej warstwy na perforowanym korytku kablowym.

Kable PE mają wymiary zgodne z tabelą 54.2 normy IEC 60364-5-54. Minimalny przekrój przewodów ochronnych.

UWAGA: Zawsze należy brać pod uwagę rozmiar przewodu PE zgodnie z całą instalacją elektryczną. Minimalny rozmiar przewodu PE musi być zgodny z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa dla urządzeń o wysokim natężeniu przewodu PE.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewody o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Zastosowanie przewodów aluminiowych może ograniczyć liczbę równoległych szaf bateryjnych litowo-jonowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym, należy stosować się do poniższych zaleceń:
  • Kable obejścia muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
  • Kable wyjściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
  • Kable wejściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS w układzie z pojedynczym zasilaniem.
  • Należy przestrzegać zaleceń dotyczących pozycjonowania kabli.
  • Reaktancja układu szynoprzewodów w rozdzielnicy obejścia/wejścia i wyjścia musi być taki sam dla wszystkich zasilaczy UPS.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować nierównomiernym rozłożeniem obciążenia w obejściu i przeciążeniem poszczególnych zasilaczy UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
NOTYFIKACJA
Ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia
Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe (RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący prądu upływowego produktu. Maksymalne natężenie rozruchowego prądu upływowego to 3 A. Maksymalne natężenie ciągłego prądu upływowego to 350 mA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Urządzenie chroniące przed prądem przetężeniowym od strony sieci (i jego ustawienia) musi mieć rozmiar zapewniający czas rozłączenia w granicach 0,2 sekundy lub krótszy dla minimalnego przewidzianego prądu zwarcia między fazą a uziemieniem, obliczonego lub zmierzonego na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Jeśli urządzenie chroniące przed prądem przetężeniowym od strony sieci jest wyłącznikiem z regulowanym zabezpieczeniem zwarciowym, możliwe jest dostosowanie prądu zabezpieczenia zwarciowego i opóźnienia zwarciowego (jeśli występuje), aby spełnić wymóg 0,2 sekundy dla obliczonego lub zmierzonego prądu zwarcia między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS.

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 500 kW

  Maksymalne OCPD (A) Rozmiar kabla według fazy (mm2)
Miedź / Aluminium
Rozmiar kabla PE (mm2)
Miedź / Aluminium
Napięcie (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Wejście 1000
Ir=0,90
1000
Ir=0,90
1000
Ir=0,90
1000
Ir=0,90
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
Obejście 800
Ir=0,98
800
Ir=0,95
800
Ir=0,9
800
Ir=0,9
2x185/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
1x185/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
Wyjście 800
Ir=0,98
800
Ir=0,95
800
Ir=0,9
800
Ir=0,9
2x185/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
2x150/
2x240
1x185/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
1x150/
1x240
Bateria 1500 1500 1500 1500 3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 625 kW

  Maksymalne OCPD (A) Rozmiar kabla według fazy (mm2)
Miedź / Aluminium
Rozmiar kabla PE (mm2)
Miedź / Aluminium
Napięcie (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Wejście

1250
Ir=0,9

1250
Ir=0,9

1250
Ir=0,9

1250
Ir=0,9
3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
Obejście 1000
Ir=0,98
1000
Ir=0,95
1000
Ir=0,9
1000
Ir=0,9
2x240/
3x240
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
1x240/
2x185
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
Wyjście 1000
Ir=0,98
1000
Ir=0,95
1000
Ir=0,9
1000
Ir=0,9
2x240/
3x240
2x240/
3x185
2x240/
3x185
2x240/
3x185
1x240/
2x185
1x240/
2x150
1x240/
2x150
1x240/
2x150
Bateria 2000 2000 2000 2000 3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 750 kW

  Maksymalne OCPD (A) Rozmiar kabla według fazy (mm2)
Miedź / Aluminium
Rozmiar kabla PE (mm2)
Miedź / Aluminium
Napięcie (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Wejście 1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
1250
Ir=1,0
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x185
4x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x150/
2x240
Obejście 1250
Ir=0,95
1250
Ir=0,9
1250
Ir=0,9
1000
Ir=1,0
3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x240/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
1x240/
2x185
Wyjście 1250
Ir=0,95
1250
Ir=0,9
1250
Ir=0,9
1000
Ir=1,0
3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x240/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
1x240/
2x185
Bateria 2500 2500 2500 2500 4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 800 kW

  Maksymalne OCPD (A) Rozmiar kabla według fazy (mm2)
Miedź / Aluminium
Rozmiar kabla PE (mm2)
Miedź / Aluminium
Napięcie (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Wejście 1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
2x185/
2x240
Obejście 1250
Ir=1,0
1250
Ir=0,95
1250
Ir=0,9
1250
Ir=0,9
3x185
4x240
3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
Wyjście 1250
Ir=1,0
1250
Ir=0,95
1250
Ir=0,9
1250
Ir=0,9
3x185
4x240
3x185/
4x185
3x185/
3x240
3x185/
3x240
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
2x150/
2x185
Bateria 2500 2500 2500 2500 4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240
2x240/
3x240

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 1000 kW

  Maksymalne OCPD (A) Rozmiar kabla według fazy (mm2)
Miedź / Aluminium
Rozmiar kabla PE (mm2)
Miedź / Aluminium
Napięcie (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Wejście 2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
4x240/6x240 4x240/6x240 4x240/6x240 4x240/6x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240
Obejście 1600
Ir=0,98
1600
Ir=0,95
1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
4x185/5x240 4x185/5x240 3x240/4x240 3x240/4x240 2x185/3x240 2x185/3x240 2x185/2x240 2x185/2x240
Wyjście 1600
Ir=0,98
1600
Ir=0,98
1600
Ir=0,9
1600
Ir=0,9
4x240/6x240 4x240/6x240 3x240/6x240 3x240/6x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240 2x240/3x240
Bateria 3300 3300 3300 3300 5x240/7x240 5x240/7x240 5x240/7x240 5x240/7x240 3x240/4x240 3x240/4x240 3x240/4x240 3x240/4x240

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 1100 kW

UWAGA: W przypadku szafy we/wy 1250 kW preferowane jest stosowanie elastycznych miedzianych kabli zasilających o jak najmniejszej średnicy. Liczba kabli zasilających wymaganych dla tej mocy znamionowej utrudni instalację dużych i nieelastycznych kabli zasilających.
  Maksymalne OCPD (A) Rozmiar kabla według fazy (mm2)
Miedź / Aluminium
Rozmiar kabla PE (mm2)
Miedź / Aluminium
Napięcie (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Wejście 2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,95
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x300/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
Obejście 2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
1600
Ir=0,98
1600
Ir=0,95
4x240/
5x300
4x240/
5x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
2x240
2x300
2x240/
2x300
Wyjście 2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
1600
Ir=0,98
1600
Ir=0,95
4x240/
5x300
4x240/
5x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
2x240
2x300
2x240/
2x300
Bateria 3300 3300 3300 3300 5x300/
7x300
5x300/
7x300
5x300/
7x300
5x300/
7x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 1250 kW

UWAGA: W przypadku szafy we/wy 1250 kW preferowane jest stosowanie elastycznych miedzianych kabli zasilających o jak najmniejszej średnicy. Liczba kabli zasilających wymaganych dla tej mocy znamionowej utrudni instalację dużych i nieelastycznych kabli zasilających.
  Maksymalne OCPD (A) Rozmiar kabla według fazy (mm2)
Miedź / Aluminium
Rozmiar kabla PE (mm2)
Miedź / Aluminium
Napięcie (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Wejście 2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
2500
Ir=0,9
5x240/
6x300
5x240/
6x300
5x240/
6x300
5x240/
6x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
3x240/
3x300
Obejście 2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,95
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x240/
5x300
4x240/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
Wyjście 2000
Ir=0,98
2000
Ir=0,95
2000
Ir=0,9
2000
Ir=0,9
4x300/
5x300
4x300/
5x300
4x240/
5x300
4x240/
5x300
2x300/
3x300
2x300/
3x300
2x240/
3x300
2x240/
3x300
Bateria 4000 4000 4000 4000 6x300/
7x300
6x300/
7x300
6x300/
7x300
6x300/
7x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300
3x300/
4x300

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 1500 kW

  Maksymalne OCPD (A) Rozmiar kabla według fazy (mm2)
Miedź / Aluminium
Rozmiar kabla PE (mm2)
Miedź / Aluminium
Napięcie (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Wejście 3200* 3200* 3200* 2500* 7x240/
9x240
7x240/
9x240
7x240/
9x240
6x240/
8x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
3x240/
4x240
Obejście 2500* 2500* 2500* 2000* 6x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
6x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
3x240
Wyjście 2500* 2500* 2500* 2000* 6x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
7x240
5x240/
6x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
4x240
3x240/
3x240
Bateria 4000 4000 4000 4000 8x240/
10x240
8x240/
10x240
8x240/
10x240
8x240/
10x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
4x240/
5x240
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?