Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser – IEC
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Der kræves en lettilgængelig afbryder for beskyttelse
før indgangen på UPS'en. Maksimal afbrydelsestid ved fejlstrøm:
46 sekunder ved 200 % input.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.12 og B.52.13 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af strømledere af kobber eller aluminium
-
Installationsmetode F4 for DC kabler og installationsmetode F5 for AC-kabler, korrigeret for enkeltlag i perforeret kabelbakke.
PE-kabler er dimensioneret i henhold til IEC 60364-5-54 tabel 54.2 'Minimumstværsnitsområde i beskyttelsesledere'.
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.
| BEMÆRK |
|---|
|
Fare for skade på udstyret
For at sikre korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallelsystem
gælder følgende anbefalinger:
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
| BEMÆRK |
|---|
|
Risiko for utilsigtet enhedsreaktion
Hvis der anvendes en fejlstrømsafbryder (RCD-B) før
indgangen på UPS'en som jordfejlsbeskyttelse, skal RCD-B dimensioneres
til ikke at udløses på produktets lækstrøm. Lækstrømmen
ved opstart kan være op til 3 A. Den kontinuerlige maksimale
lækstrøm er 350 mA.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
Beskyttelsen før indgangen på UPS'en til IEC og minimum prospektiv fase-til-jord kortslutning ved UPS-indgangs-/bypass-terminaler
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Overstrømsbeskyttelsesenheden før indgangen
på UPS'en (og dens indstillinger) skal være dimensioneret
til at sikre en frakoblingstid inden for 0,2 sekunder for en minimum
prospektiv fase-til-jord kortslutningsstrøm beregnet eller målt
ved UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 500 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Kobber/Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2) Kobber/Aluminium |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Indgang | 1000 Ir=0,90 |
1000 Ir=0,90 |
1000 Ir=0,90 |
1000 Ir=0,90 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1 x 240/ 2 x 150 |
| Bypass | 800 Ir=0,98 |
800 Ir=0,95 |
800 Ir=0,9 |
800 Ir=0,9 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
1x185/ 1x240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
| Udgang | 800 Ir=0,98 |
800 Ir=0,95 |
800 Ir=0,9 |
800 Ir=0,9 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
1x185/ 1x240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
| Batteri | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3 x 185/ 3 x 240 |
3 x 185/ 3 x 240 |
3 x 185/ 3 x 240 |
3 x 185/ 3 x 240 |
2 x 150/ 2 x 185 |
2 x 150/ 2 x 185 |
2 x 150/ 2 x 185 |
2 x 150/ 2 x 185 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 625 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Kobber/Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2) Kobber/Aluminium |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Indgang |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 Ir=0,9 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2 x 150/ 2 x 185 |
| Bypass | 1000 Ir=0,98 |
1000 Ir=0,95 |
1000 Ir=0,9 |
1000 Ir=0,9 |
2
x 240/ 3 x 240 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
1
x 240/ 2 x 185 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1 x 240/ 2 x 150 |
| Udgang | 1000 Ir=0,98 |
1000 Ir=0,95 |
1000 Ir=0,9 |
1000 Ir=0,9 |
2
x 240/ 3 x 240 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
1
x 240/ 2 x 185 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1
x 240/ 2 x 150 |
1 x 240/ 2 x 150 |
| Batteri | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 750 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Kobber/Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2) Kobber/Aluminium |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Indgang | 1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
1250 Ir=1,0 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 185 4 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2 x 150/ 2 x 240 |
| Bypass | 1250 Ir=0,95 |
1250 Ir=0,9 |
1250 Ir=0,9 |
1000 Ir=1,0 |
3
x 185/ 4 x 185 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2
x 240/ 3 x 240 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
| Udgang | 1250 Ir=0,95 |
1250 Ir=0,9 |
1250 Ir=0,9 |
1000 Ir=1,0 |
3
x 185/ 4 x 185 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2
x 240/ 3 x 240 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
| Batteri | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 800 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Kobber/Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2) Kobber/Aluminium |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Indgang | 1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
| Bypass | 1250 Ir=1,0 |
1250 Ir=0,95 |
1250 Ir=0,9 |
1250 Ir=0,9 |
3
x 185/ 4 x 240 |
3
x 185/ 4 x 185 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2 x 150/ 2 x 185 |
| Udgang | 1250 Ir=1,0 |
1250 Ir=0,95 |
1250 Ir=0,9 |
1250 Ir=0,9 |
3
x 185/ 4 x 240 |
3
x 185/ 4 x 185 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2
x 150/ 2 x 185 |
2 x 150/ 2 x 185 |
| Batteri | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
2 x 240/ 3 x 240 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 1000 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Kobber/Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2) Kobber/Aluminium |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Indgang | 2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
4 x 240/6 x 240 | 4 x 240/6 x 240 | 4 x 240/6 x 240 | 4 x 240/6 x 240 | 2 x 240/3 x 240 | 2 x 240/3 x 240 | 2 x 240/3 x 240 | 2 x 240/3 x 240 |
| Bypass | 1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,95 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
4 x 185/5 x 240 | 4 x 185/5 x 240 | 3 x 240/4 x 240 | 3 x 240/4 x 240 | 2 x 185/3 x 240 | 2 x 185/3 x 240 | 2 x 185/2 x 240 | 2 x 185/2 x 240 |
| Udgang | 1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,9 |
4 x 240/6 x 240 | 4 x 240/6 x 240 | 3 x 240/6 x 240 | 3 x 240/6 x 240 | 2 x 240/3 x 240 | 2 x 240/3 x 240 | 2 x 240/3 x 240 | 2 x 240/3 x 240 |
| Batteri | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5x240/7x240 | 5x240/7x240 | 5x240/7x240 | 5x240/7x240 | 3 x 240/4 x 240 | 3 x 240/4 x 240 | 3 x 240/4 x 240 | 3 x 240/4 x 240 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 1100 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Kobber/Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2) Kobber/Aluminium |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Indgang | 2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,95 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 300/ 5 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2 x 300/ 3 x 300 |
| Bypass | 2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,95 |
4
x 240/ 5 x 300 |
4
x 240/ 5 x 300 |
3
x 300/ 4 x 300 |
3
x 300/ 4 x 300 |
2
x 240/ 3 x 300 |
2
x 240/ 3 x 300 |
2
x 240 2 x 300 |
2 x 240/ 2 x 300 |
| Udgang | 2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
1600 Ir=0,98 |
1600 Ir=0,95 |
4
x 240/ 5 x 300 |
4
x 240/ 5 x 300 |
3
x 300/ 4 x 300 |
3
x 300/ 4 x 300 |
2
x 240/ 3 x 300 |
2
x 240/ 3 x 300 |
2
x 240 2 x 300 |
2 x 240/ 2 x 300 |
| Batteri | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5 x 300/ 7 x 300 |
5 x 300/ 7 x 300 |
5 x 300/ 7 x 300 |
5 x 300/ 7 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 1250 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Kobber/Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2) Kobber/Aluminium |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Indgang | 2500 Ir=0,9 |
2500 Ir=0,9 |
2500 Ir=0,9 |
2500 Ir=0,9 |
5
x 240/ 6 x 300 |
5
x 240/ 6 x 300 |
5
x 240/ 6 x 300 |
5
x 240/ 6 x 300 |
3
x 240/ 3 x 300 |
3
x 240/ 3 x 300 |
3
x 240/ 3 x 300 |
3 x 240/ 3 x 300 |
| Bypass | 2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,95 |
2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 240/ 5 x 300 |
4
x 240/ 5 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2
x 240/ 3 x 300 |
2 x 240/ 3 x 300 |
| Udgang | 2000 Ir=0,98 |
2000 Ir=0,95 |
2000 Ir=0,9 |
2000 Ir=0,9 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 300/ 5 x 300 |
4
x 240/ 5 x 300 |
4
x 240/ 5 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2
x 300/ 3 x 300 |
2
x 240/ 3 x 300 |
2 x 240/ 3 x 300 |
| Batteri | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6 x 300/ 7 x 300 |
6 x 300/ 7 x 300 |
6 x 300/ 7 x 300 |
6 x 300/ 7 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
3 x 300/ 4 x 300 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser for 1500 kW UPS
| Maks. OCPD (A) | Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Kobber/Aluminium |
PE-kabelstørrelse
(mm2) Kobber/Aluminium |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| Indgang | 3200* | 3200* | 3200* | 2500* | 7
x 240/ 9 x 240 |
7
x 240/ 9 x 240 |
7
x 240/ 9 x 240 |
6
x 240/ 8 x 240 |
4
x 240/ 5 x 240 |
4
x 240/ 5 x 240 |
4
x 240/ 5 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
| Bypass | 2500* | 2500* | 2500* | 2000* | 6
x 240/ 7 x 240 |
5
x 240/ 7 x 240 |
5
x 240/ 7 x 240 |
5
x 240/ 6 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 3 x 240 |
| Udgang | 2500* | 2500* | 2500* | 2000* | 6
x 240/ 7 x 240 |
5
x 240/ 7 x 240 |
5
x 240/ 7 x 240 |
5
x 240/ 6 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3
x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 3 x 240 |
| Batteri | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8 x 240/ 10 x 240 |
8 x 240/ 10 x 240 |
8 x 240/ 10 x 240 |
8 x 240/ 10 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
4 x 240/ 5 x 240 |
FARE