Especificações
Especificações de entrada
| 300 kW | 400 kW | 500 kW | 625 kW | 750 kW |
1000 kW |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Conexões |
L1, L2, L3 + G* |
|||||
|
Tensão de entrada (V) |
480 -15/+20% com 100% de carga |
|||||
|
Tensão nominal de entrada (V) |
480 |
|||||
|
Tensão mínima de entrada (V) |
408 |
|||||
|
Tensão máxima de entrada (V) |
576* |
|||||
|
Intervalo de frequência (Hz) |
40 – 70 |
|||||
|
Corrente nominal de entrada (A) |
380 |
506 |
633 |
791 |
950 |
1266 |
|
Corrente máxima de entrada (A)* |
437 |
582 |
728 |
910 |
1092 |
1456 |
|
Limitação de corrente de entrada (A) |
456 |
608 |
760 |
950 |
1140 |
1520 |
|
Distorção harmônica total (THDI) |
<3% com 100% de carga |
|||||
|
Fator de potência de entrada |
0.99 com >40% de carga |
|||||
|
Proteção |
Contatores de backfeed |
|||||
|
Ramp-in |
Adaptável 1 - 40 s |
|||||
Especificações de bypass
| 300 kW | 400 kW | 500 kW | 625 kW | 750 kW |
1000 kW |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo de conexão |
L1, L2, L3 + G* |
|||||
|
Tensão nominal de bypass (V) |
480 |
|||||
|
Tensão mínima de bypass (V) |
432 |
|||||
|
Tensão máxima de bypass (V) |
528 |
|||||
|
Frequência (Hz) |
50 ou 60 |
|||||
|
Intervalo de frequência (Hz) |
Programável: +/-0.1, +/-3, +/-10. O padrão é +/-3. |
|||||
|
Corrente nominal de bypass (A) |
363 |
485 |
606 |
757 |
909 |
1211 |
|
Capacidade máxima de curto-circuito |
RMS de 100 kA* |
|||||
| Tiristor I²t (kA*s²) | 7220* | |||||
| Desarme magnéticos BF2 | 39 kA | |||||
|
Proteção |
Comutador moldado com desarme para proteção contra realimentação |
|||||
Especificações de saída
| 300 kW | 400 kW | 500 kW | 625 kW | 750 kW |
1000 kW |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tensão nominal de saída (V) |
480 |
|||||
|
Conexões |
L1, L2, L3 + PE |
|||||
|
Capacidade de sobrecarga |
150%
para 1 minuto (operação normal) |
|||||
|
Tolerância de tensão de saída |
Carga
simétrica: +/- 1% |
|||||
| Resposta de carga dinâmica | +/- 5%
após 2 ms +/- 1% após 50 ms |
|||||
|
Fator de potência de saída |
1 |
|||||
|
Corrente de saída nominal (A) |
361 |
481 |
601 |
752 |
902 |
1203 |
|
Distorção Harmônica Total (THDU) |
<2%
com carga linear a 100% |
|||||
|
Frequência de saída (Hz) |
50/60
(sincronização com bypass) |
|||||
|
Taxa de rotação (Hz/s) |
Programável: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
|||||
|
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) |
Dupla conversão: VFI-SS-111 |
|||||
|
Fator de crista |
Até 3 (THDU < 5%) |
|||||
|
Fator de potência de carga |
0,7 capacitivo a 0,5 indutivo sem redução |
|||||
Especificações da bateria
| 300 kW | 400 kW | 500 kW | 625 kW | 750 kW |
1000 kW |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tensão de carregamento em % da potência de saída |
40% com
≤ 80% de carga |
|||||
| Energia máxima de carregamento (kW) |
45 com 100% de carga |
60 com 100% de carga |
75 com 100% de carga |
93,75 com 100% de carga |
112,50 com 100% de carga |
150 com 100%
de carga |
|
Tensão nominal da bateria (VDC) |
480 |
|||||
|
Tensão nominal de flutuação (VDC) |
546 |
|||||
|
Fim da tensão de descarga (carga total) (VDC) |
384 |
|||||
|
Fim da tensão de descarga (sem carga) (VDC) |
420 |
|||||
|
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) |
654 |
872 |
1090 |
1362 |
1634 |
2179 |
|
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) |
817 |
1090 |
1362 |
1703 |
2043 |
2724 |
|
Compensação de temperatura (por célula) |
-3.3
mV por °C para T > = 25 °C |
|||||
|
Corrente de ondulação (ripple) |
< 5% C20 (tempo de backup de 5 minutos) |
|||||
|
Teste de bateria |
Manual/automático (selecionável) |
|||||
|
Proteção de descarga total |
Sim |
|||||
|
Recarregar conforme a temperatura da bateria |
Sim |
|||||
Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos
CUIDADO |
|---|
|
risco de incêndio
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos
do equipamento.
|
As dimensões dos cabos neste manual estão fundamentadas na Tabela 310.15 do National Electrical Code 2014 (NEC) com as seguintes declarações:
-
Condutores 90 °C (THHN) para terminação 75 °C
-
Não mais do que três condutores transportadores de corrente em cada conduíte
-
Temperatura ambiente máxima de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre ou alumínio
-
Disjuntores com classificação de 100%
-
Condições de funcionamento nominal
Se a temperatura ambiente for superior a 30 °C, use condutores paralelos adicionais ou mais largos, de acordo com os requisitos de fatores de correção do NEC. O tamanho máximo de condutor permitido é de 600 kcmil.
Os condutores de aterramento de equipamento (EGC) são dimensionados de acordo com o Artigo 250.122 do NEC e com a Tabela 250.122 “Tamanho mínimo de condutor de equipamento para equipamentos de aterramento.
Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos para nobreak de 300 kW
Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos para nobreak de 400 kW
Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos para nobreak de 500 kW
Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos para nobreak de 625 kW
Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos para nobreak de 750 kW
Proteção upstream recomendada e tamanho dos cabos para nobreak de 1000 kW
Tamanhos recomendados de parafusos e terminais para cabos de cobre
| Dimensão de cabo | Diâmetro de parafuso do terminal | Tipo de cabo | Ferramenta de crimpagem | Cor |
|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF1/0–12–X | CT930 | CD-920–2/0 Preto P45 |
| 2/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF2/0–12–X | CT930 | CD-920–3/0 Alaranjado P50 |
| 3/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF3/0–12–X | CT930 | CD-920–4/0 Roxo P54 |
| 250 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF250–12–X | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–300 Branco P66 |
| 300 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF300–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–350 Vermelho P71 |
| 400 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF400–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500 Marrom P87 |
| 500 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF500–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500A Rosa P99 |
| 600 kcmil | M12 x 40 mm | LCCF600–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–750 Preto P106 |
Tamanhos recomendados de parafusos e terminais para cabos de alumínio
| Dimensão de cabo | Diâmetro de parafuso do terminal | Tipo de cabo | Ferramenta de crimpagem | Cor |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB2/0-12-5 | CT930 | Oliva P54 |
| 3/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB3/0-12-5 | CT930 | Rubi P60 |
| 250 kcmil | M12 x 40 mm | LAB250-12-5 | CT930 | Vermelho P71 |
| 300 kcmil | M12 x 40 mm | LAB300-12-2 | CT930 | Azul P76 |
| 400 kcmil | M12 x 40 mm | LAB400-12-2 | CT930 | Verde P94 |
| 500 kcmil | M12 x 40 mm | LAB500-12-2 | CT930 | Rosa P99 |
| 600 kcmil | M12 x 40 mm | LAB600-12-2 | CT930 | Preto P106 |
Especificações de torque
|
Tamanho de parafuso |
Torque |
|---|---|
|
M6 |
5 Nm (3,69 lb-pés) |
|
M8 |
17,5 Nm (12,91 lb-pés) |
|
M10 |
30 Nm (22 lb-pés) |
|
M12 |
50 Nm (36,87 lb-pés) |
Ambiente
| Operação | Armazenamento | |
|---|---|---|
|
Temperatura |
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) quando a potência for reduzida a 75%* |
-15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) para sistemas com baterias -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F) para sistemas sem baterias |
|
Umidade relativa |
0 a 95%, sem condensação |
0 a 95%, sem condensação |
|
Redução da carga pela altitude de acordo com ANSI C57.96–1999 |
1000 m (3300 pés): 1.000 |
0 – 15000 m (0 – 50000 pés) |
|
Ruído audível a um metro (três pés) da superfície |
62 dB com 70% de carga 69,5 dB com 100% de carga em sistemas
de 400 V |
|
|
Classe de proteção |
IP20 |
|
|
Cor |
RAL 9003 Branco |
|
Dissipação de energia térmica (BTU/h) para nobreak de 300 kW
| Carga |
Operação normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Operação da bateria |
|---|---|---|---|---|
|
25% |
12919 |
5723 |
5978 |
12353 |
| 50% |
19937 |
6587 |
6742 |
20392 |
| 75% |
28412 |
7719 |
7766 |
29227 |
| 100% |
38039 |
9045 |
9032 |
39199 |
Dissipação de energia térmica (BTU/h) para um nobreak de 400 kW
| Carga |
Operação normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Operação da bateria |
|---|---|---|---|---|
|
25% |
98409 |
90496 |
93271 |
101770 |
| 50% |
196084 |
176797 |
179590 |
197789 |
| 75% |
294126 |
264155 |
266255 |
294870 |
| 100% |
401035 |
352206 |
353243 |
393465 |
Dissipação de energia térmica (BTU/h) para nobreak de 500 kW
| Carga |
Operação normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Operação da bateria |
|---|---|---|---|---|
|
25% |
18698 |
6495 |
7818 |
18234 |
| 50% |
31855 |
7747 |
7747 |
31855 |
| 75% |
50542 |
10319 |
10319 |
53313 |
| 100% |
69234 |
13758 |
13758 |
78519 |
Dissipação de energia térmica (BTU/h) para nobreak de 625 kW
| Carga |
Operação normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Operação da bateria |
|---|---|---|---|---|
|
25% de carga |
23373 |
6475 |
9772 |
22793 |
| 50% de carga |
38672 |
9683 |
10770 |
39818 |
| 75% de carga |
58008 |
12898 |
12898 |
66641 |
| 100% de carga |
81934 |
15033 |
17198 |
98149 |
Dissipação de energia térmica (BTU/h) para nobreak de 750 kW
| Carga |
Operação normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Operação da bateria |
|---|---|---|---|---|
|
25% de carga |
27351 |
9742 |
11727 |
27351 |
| 50% de carga |
46407 |
11620 |
12924 |
47782 |
| 75% de carga |
73741 |
15478 |
15478 |
79969 |
| 100% de carga |
106625 |
20637 |
20637 |
117778 |
Dissipação de energia térmica (BTU/h) para nobreak de 1000 kW
| Carga |
Operação normal |
Modo ECO |
ECOnversion |
Operação da bateria |
|---|---|---|---|---|
|
25% |
36468 |
12112 |
15294 |
36468 |
| 50% |
61876 |
15493 |
16657 |
63710 |
| 75% |
95564 |
20637 |
20637 |
106625 |
| 100% |
145873 |
27516 |
27516 |
157038 |
Pesos e dimensões para nobreaks com gabinete de E/S de 1000 kW
| Referência |
Peças |
Peso em kg (lbs) |
Altura em mm (pol) |
Largura em mm (pol) |
Profundidade em mm (pol) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVX300K300GS GVX500K1000GS |
No
total – Gabinete de energia – Gabinete de E/S |
1880
(4145) 2x540 (2x1190) 800 (1764) |
1970 (77,6) |
2700 (106) |
900 (35,4) |
| GVX625K1000GS GVX750K1000HS |
No
total – Gabinete de energia – Gabinete de E/S |
2420 (5335) |
1970 (77,6) |
3300 (130,0) |
900 (35,4) |
| GVX1000K1000GS | No
total – Gabinete de energia – Gabinete de E/S |
2960 (6526) |
1970 (77,6) |
3900 (153,5) |
900 (35,4) |
| GVX1250K1000GS | No total – Gabinete de energia – Gabinete de E/S |
3500 (7716) 5x540 (5x1190) 800 (1764) |
1970 (77,6) |
4500 (177,2) 5x600 (5x23,6) 1500 (59,1) |
900 (35,4) |
CUIDADO