典型应用
下表介绍了不同测量仪的一些功能、优点和主要应用。
功能 |
优点 |
应用 |
测量仪 |
---|---|---|---|
总电能和部分电能计数器 |
电能使用情况监控 |
分账单管理 应用计量 |
iEM3100 / iEM3200 / iEM3300 系列 |
内部时钟 |
保存上次重置的日期和时间 |
提供部分电能累计的上次重置的时间戳 |
全部(iEM3100 / iEM3200 / iEM3300 除外) |
脉冲输出,可配置的脉冲权重最大每 1 Wh 1 个脉冲 |
使用 Smartlink 系统、PLC 或任何基本采集系统从测量仪收集脉冲 |
远程监控电能消耗 将测量仪集成到监控大量设备的系统中 |
iEM3110 / iEM3210 / iEM3310 |
通过数字输入、内部时钟或通信控制(取决于测量仪型号)管理多达四个费率 |
将电能消耗分为高峰时段和非高峰时段、工作日和周末,或不同的电力来源(例如,来自公用事业和发电机) |
电能需求管理 分账单管理 按区域、用途或馈线识别本地电能消耗行为 |
iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
测量基本的电气参数,例如电流、平均电压和总功率 |
瞬时测量有助于监控相之间的不平衡 总功率可让您监控馈线负载水平 |
监控馈线或任何分配电柜 |
iEM3100 / iEM3200 / iEM3300 系列 |
M-Bus 通信 |
使用 M-Bus 协议传递高级参数 |
M-Bus 网络集成 |
iEM3135 / iEM3235 / iEM3335 |
Modbus 通信 |
使用 Modbus 协议传递高级参数 |
Modbus 网络集成 |
iEM3150 / iEM3155 / iEM3250 / iEM3255 / iEM3350 / iEM3355 |
BACnet 通信 |
使用 BACnet MS/TP 协议传递高级参数 |
BACnet 网络集成 |
iEM3165 / iEM3265 / iEM3365 |
LonWorks 通信 |
使用 LonWorks 通信传递高级参数 |
LonWorks 网络集成 |
iEM3175 / iEM3275 / iEM3375 |
四象限计算 |
通过识别输入和输出的有功和无功电能,可以监控两个方向的电能流:公用事业部门交付的电能和现场产生的电能 |
是具有备用发电机或绿色电源(例如,太阳能电池板或风力涡轮发电机)的设施的理想选择 |
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
测量有功电能 |
允许您监视电能消耗和生产 |
管理电能消耗并进行明智的投资,以减少您的能源费用或罚款(例如,安装电容器组) |
iEM3100 / iEM3200 / iEM3300 系列 |
测量无功电能 |
允许您监视电能消耗和生产 |
管理电能消耗并进行明智的投资,以减少您的能源费用或罚款(例如,安装电容器组) |
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
可编程数字输入 |
通过编程可以用来:
|
允许监控:
|
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
可编程数字输出 |
通过编程可以用来:
|
允许您进行:
|
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 |