Typische Anwendungen
In den folgenden Tabellen sind einige der Funktionen der verschiedenen Messgeräte sowie ihre Vorteile und Hauptanwendungen aufgeführt.
Funktionen |
Vorteile |
Anwendungen |
Messgerät |
---|---|---|---|
Gesamt- und Teilenergiezähler |
Überwachung des Energieverbrauchs |
Zwischenabrechnungsverwaltung Messungsanwendungen |
Reihe iEM3100 / iEM3200 / iEM3300 |
Interne Uhr |
Datum und Uhrzeit der letzten Rücksetzung werden gespeichert |
Liefert den Zeitstempel der letzten Rücksetzung des Teilenergie-Kumulierungswerts |
Alle (mit Ausnahme von iEM3100 / iEM3200 / iEM3300 ) |
Impulsausgang mit einem konfigurierbaren Impulsgewicht von bis zu 1 Impuls pro 1 Wh |
Erfassung von Impulsen des Messgeräts mit einem Smartlink-System, einer SPS oder einem beliebigen einfachen Erfassungssystem |
Fernüberwachung des Energieverbrauchs Integration des Messgeräts in die Systemüberwachung einer größeren Anzahl von Geräten |
iEM3110 / iEM3210 / iEM3310 |
Verwaltung von bis zu vier Tarifen, gesteuert durch Digitaleingänge, interne Uhr oder Kommunikation (je nach Messgerätmodell) |
Kategorisierung des Energieverbrauchs nach Spitzenverbrauch und Schwachverbrauch, nach Arbeitstagen und Wochenenden oder nach Stromquellen (z. B. vom Stromversorgungsunternehmen und einem Generator) |
Energiemittelwertverwaltung Zwischenabrechnungsverwaltung Bestimmung des lokalen Energieverbrauchsverhaltens nach Zone, Verbrauch oder Versorgungsleitung |
iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
Messung von grundlegenden elektrischen Parametern wie Strom, Spannungsmittelwert und Gesamtleistung |
Momentanmessungen helfen bei der Überwachung der Unsymmetrie zwischen Phasen. Mit Hilfe der Gesamtenergie können Sie den Lastwert der Versorgungsleitungen überwachen. |
Überwachung von Versorgungsleitungen oder etwaigen Unterschaltschränken |
Reihe iEM3100 / iEM3200 / iEM3300 |
M-Bus-Kommunikation |
Kommunikation von erweiterten Parametern über das M-Bus-Protokoll |
M-Bus-Netzwerkintegration |
iEM3135 / iEM3235 / iEM3335 |
Modbus-Kommunikation |
Kommunikation von erweiterten Parametern über das Modbus-Protokoll |
Modbus-Netzwerkintegration |
iEM3150 / iEM3155 / iEM3250 / iEM3255 / iEM3350 / iEM3355 |
BACnet-Kommunikation |
Kommunikation von erweiterten Parametern über das BACnet MS/TP-Protokoll |
BACnet-Netzwerkintegration |
iEM3165 / iEM3265 / iEM3365 |
LonWorks-Kommunikation |
Kommunikation von erweiterten Parametern über die LonWorks-Kommunikation |
LonWorks-Netzwerkintegration |
iEM3175 / iEM3275 / iEM3375 |
Vierquadranten-Berechnung |
Durch die Bestimmung der importierten und exportierten Wirk- und Blindenergie können Sie den Energiefluss in beide Richtungen überwachen: vom Stromversorgungsunternehmen gelieferte und vor Ort erzeugte Energie |
Ideal für Standorte mit Notstromgeneratoren oder Ökostrom-Erzeugung (zum Beispiel mit Solarmodulen oder Windturbinen) |
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
Messung der Wirkenergie |
Ermöglicht die Überwachung von Energieverbrauch und -erzeugung |
Verwaltung des Energieverbrauchs und fundierte Investitionsentscheidungen zur Reduzierung von Energiekosten bzw. Strafzahlungen (zum Beispiel durch die Installation von Kondensatorbatterien) |
Reihe iEM3100 / iEM3200 / iEM3300 |
Messung der Blindenergie |
Ermöglicht die Überwachung von Energieverbrauch und -erzeugung |
Verwaltung des Energieverbrauchs und fundierte Investitionsentscheidungen zur Reduzierung von Energiekosten bzw. Strafzahlungen (zum Beispiel durch die Installation von Kondensatorbatterien) |
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
Programmierbarer Digitaleingang |
Programmierungsmöglichkeiten:
|
Dadurch kann Folgendes überwacht werden:
|
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
Programmierbarer Digitalausgang |
Programmierungsmöglichkeiten:
|
Das ermöglicht Folgendes:
|
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 |