DOCA0005ZH-14

iEM3100 / iEM3110 / iEM3115 / iEM3300 / iEM3310 的配置菜单

 

A

iEM3110 / iEM3115 / iEM3310

 

B

iEM3110 / iEM3310

 

C

iEM3115

     

章节

参数

选项

描述

Wiring

Type

  • 3PH3W
  • 3PH4W
  • 1PH2W L-N
  • 1PH2W L-L
  • 1PH3W L-L-N

选择测量仪所连接的电力系统类型。

Frequency

Frequency

  • 50
  • 60

选择电力系统的频率,单位为赫兹。

Date
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310 )

Date

DD-MMM-YYYY

使用指定的格式设置当前日期。

Time
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310 )

Time

hh:mm

使用 24 小时制设置时间。

Pulse Output
(iEM3110 / iEM3310 )

Pulse Constant
(imp/kWh)

  • 100
  • 200
  • 1000
  • 1
  • 10
  • 20

设置脉冲输出每千瓦时的脉冲数。

Pulse Width
(ms)

  • 50
  • 100
  • 200
  • 300

设置脉冲宽度(开启时间)。

Multi Tariffs
(iEM3115 )

Control Mode

  • Disable
  • by Digital Input
  • by Internal Clock

选择费率控制模式:

  • Disable: 禁用复费率功能。

  • by Digital Input: 数字输入与复费率功能关联。数字输入的信号会更改活动费率。

  • by Internal Clock: 设备时钟控制有效费率。如果将“Control Mode”设置为“by Internal Clock”,则还必须配置时间表。设置每个费率期开始的时间,使用 24 小时制格式(00:00 到 23:59)。下一个费率的开始时间是当前费率的结束时间。例如,T2 的开始时间等于 T1 的结束时间。

Contrast

Contrast

1 – 9

增大或减小该值可提高或降低显示对比度。

Password
(iEM3110 / iEM3115 / iEM3310 )

Password

0 – 9999

设置用于访问测量仪配置屏幕和重置的密码。

Reset Config

Reset Config

除密码外,设置均重置为默认值。测量仪重新启动。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?