iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 的配置菜单
部分 |
参数 |
选项 |
描述 |
---|---|---|---|
Wiring |
Type |
|
选择测量仪所连接的电力系统类型。 |
Frequency |
Frequency |
|
选择电力系统的频率,单位为赫兹。 |
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
使用指定的格式设置当前日期。 |
Time |
Time |
hh:mm |
使用 24 小时制设置时间。 |
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
选择费率控制模式:
|
Overload Alarm |
Alarm |
|
选择是否启用过载报警:
|
Digital Output (在 iEM3175 / iEM3375 上不可用) |
DO Function |
|
显示数字输出如何发挥功能:
|
Digital Input |
DI Function |
|
选择数字输入如何发挥功能:
|
LED Energy Pulse |
Energy |
|
设置有功电能和无功电能。 |
Communication (iEM3155 / iEM3355 ) |
Slave Address |
1 – 247 |
设置此设备的地址。通讯回路中每个设备的地址必须唯一。 |
Baud Rate |
|
选择数据传输的速度。通讯回路中所有设备的波特率必须相同。 |
|
Parity |
|
如果未使用奇偶校验位,请选择“None”。通讯回路中所有设备的奇偶校验设置必须相同。
注: 停止位数 = 1。
|
|
Communication (iEM3135 / iEM3335 ) |
Primary Addr. |
0 – 255 |
设置此设备的地址。通讯回路中每个设备的地址必须唯一。 |
Baud Rate |
|
选择数据传输的速度。通讯回路中所有设备的波特率必须相同。 |
|
Communication (iEM3165 / iEM3365 ) |
MAC Addr. |
1 – 127 |
设置此设备的地址。通讯回路中每个设备的地址必须唯一。 |
Baud Rate |
|
选择数据传输的速度。通讯回路中所有设备的波特率必须相同。 |
|
Device ID |
0 – 4194303 |
设置此设备的“Device ID”。确保“Device ID”在您的 BACnet 网络中是唯一的。 |
|
Com.Protection |
Com.Protection |
|
保护选定的设置,并通过通信从配置中重置。 |
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
增大或减小该值可提高或降低显示对比度。 |
Password |
Password |
0 – 9999 |
设置用于访问测量仪配置屏幕和重置的密码。 |
Reset Config |
Reset Config |
— |
除密码外,设置均重置为默认值。测量仪重新启动。 |