Aplicações típicas
A tabela a seguir apresenta algumas das funções dos diferentes medidores, suas vantagens e principais aplicações.
Funções |
Vantagens |
Aplicações |
Medidor |
---|---|---|---|
Contadores de energia total e parcial |
Monitoramento do uso de energia |
Gerenciamento de subfaturamento Aplicações de medição |
Séries iEM3100 / iEM3200 / iEM3300 |
Relógio interno |
Salva a data e a hora da última reinicialização |
Fornece a data e a hora da última reinicialização do acúmulo parcial de energia |
Todos (exceto iEM3100 / iEM3200 / iEM3300 ) |
Saída de pulso com peso de pulso configurável de até 1 pulso por 1 Wh |
Colete pulsos do medidor com um sistema Smartlink, PLC ou qualquer sistema de aquisição básico |
Monitoramento remoto do consumo de energia Integre o medidor em um sistema de monitoramento de um grande número de dispositivos |
iEM3110 / iEM3210 / iEM3310 |
Gerencia até quatro tarifas, controladas pelas entradas digitais, relógio interno ou comunicações (dependendo do modelo do medidor) |
Categorize o consumo de energia em momentos de pico ou não, dias úteis e fins de semana, ou por diferentes fontes de eletricidade (por exemplo, da concessionária e de um gerador elétrico) |
Gerenciamento da demanda de energia Gerenciamento de subfaturamento Identificação do comportamento do consumo de energia local por zona, por uso ou por alimentador |
iEM3115 / iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3215 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
Mede parâmetros elétricos essenciais como corrente, tensão média e potência total |
As medições instantâneas ajudam a monitorar o desequilíbrio entre as fases A potência total permite que você monitore o nível de carga do alimentador |
Monitoramento de alimentadores ou subcapacitadores |
Séries iEM3100 / iEM3200 / iEM3300 |
Comunicações M-Bus |
Comunique parâmetros avançados usando protocolo M-Bus |
Integração de rede M-Bus |
iEM3135 / iEM3235 / iEM3335 |
Comunicações Modbus |
Comunique parâmetros avançados usando o protocolo Modbus |
Integração de rede Modbus |
iEM3150 / iEM3155 / iEM3250 / iEM3255 / iEM3350 / iEM3355 |
Comunicações BACnet |
Comunique parâmetros avançados usando o protocolo BACnet MS/TP |
Integração de rede BACnet |
iEM3165 / iEM3265 / iEM3365 |
Comunicações LonWorks |
Comunique parâmetros avançados usando comunicações LonWorks |
Integração de rede LonWorks |
iEM3175 / iEM3275 / iEM3375 |
Cálculo de quatro quadrantes |
A identificação de energia ativa e reativa importada e exportada permite monitorar o fluxo de energia em ambos os sentidos: entregues pela concessionária e produzidos no local |
Ideal para instalações com geradores de backup ou recursos de energia verde (por exemplo, painéis solares ou turbinas eólicas) |
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
Medição da energia ativa |
Permite monitorar o consumo e a produção de energia |
Gerencie o consumo de energia e faça investimentos bem orientados para reduzir sua conta de energia ou multas (por exemplo, instalando bancos de capacitores) |
Séries iEM3100 / iEM3200 / iEM3300 |
Medição da energia reativa |
Permite monitorar o consumo e a produção de energia |
Gerencie o consumo de energia e faça investimentos bem orientados para reduzir sua conta de energia ou multas (por exemplo, instalando bancos de capacitores) |
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
Entrada digital programável |
Pode ser programado para:
|
Isso permite o monitoramento de:
|
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3275 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 |
Saída digital programável |
Pode ser programado para:
|
Isso permite que você:
|
iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3235 / iEM3255 / iEM3265 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 |