iEM3200 / iEM3210 / iEM3215 的配置菜单
章节 |
参数 |
选项 |
描述 |
---|---|---|---|
Wiring |
Type |
|
选择测量仪所连接的电力系统类型。 |
CT |
|
定义连接到测量仪的电流互感器 (CT) 数量以及所连接到的终端。 |
|
CT Ratio |
CT Secondary |
|
选择电流互感器二次电路的电流值,单位为安培。 |
CT Primary |
1 至 32767 |
输入电流互感器一次电路的电流值,单位为安培。 |
|
Frequency |
Frequency |
|
选择电力系统的频率,单位为赫兹。 |
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
使用指定的格式设置当前日期。 |
Time |
Time |
hh:mm |
使用 24 小时制设置时间。 |
Pulse Output |
Pulse Constant |
|
设置脉冲输出每千瓦时的脉冲数。 |
Pulse Width |
|
设置脉冲宽度(开启时间)。 |
|
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
选择费率控制模式:
|
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
增大或减小该值可提高或降低显示对比度。 |
Password |
Password |
0 – 9999 |
设置用于访问测量仪配置屏幕和重置的密码。 |
Reset Config |
Reset Config |
— |
除密码外,设置均重置为默认值。测量仪重新启动。 |