7DE02-0438-14

Informationen zum Digitaleingangs- und -ausgangsstatus

Die folgenden AI-Objekte zeigen Informationen zu den E/A-Einstellungen des Messgeräts an.

HINWEIS: Sie können per BACnet-Kommunikation auf die E/A-Konfigurationsdaten des Messgeräts zugreifen. Allerdings müssen Sie die Messgeräteinstellungen über das Front-Bedienfeld konfigurieren.

Objekt-ID

Units

Vorgabe-COV

Objektbezeichnung/-beschreibung

02

ms

1

AI02 – Pulse Duration

Die Energieimpulsdauer des Digitalausgangs in Millisekunden.

HINWEIS: Diese Informationen gelten nur, wenn der Steuerungsmodus des Digitaleingangs auf Energieimpulse eingestellt ist.

03

1

AI03 – Pulse Weight

Die Einstellung für Impulse/Einheit des Digitaleingangs, wenn er für die Eingangsimpulsmessung konfiguriert ist.

HINWEIS: Diese Informationen gelten nur, wenn der Digitaleingang auf „Input Metering“ eingestellt ist.

04

1

AI04 – Pulse Constant

Die Einstellung für Impulse/kWh des Digitalausgangs.

HINWEIS: Diese Informationen gelten nur, wenn der Steuerungsmodus des Digitaleingangs auf Energieimpulse eingestellt ist.

05

1

AI05 – Digital Input Mode

  • 0 = Normal (Eingangsstatus)
  • 2 = Mehrfachtarif-Steuerung
  • 3 = Eingangsimpulsmessung
  • 5 = Rücksetzung aller Teilenergie-Protokolle

06

1

AI06 – Digital Output Mode

  • 2 = Alarm
  • 3 = Energie
  • 0xFFFF (65535 Dez.) = Deaktiviert

42

kW

10

AI42 – Pickup Setpoint

Alarm-Auslösesollwert für Wirkleistung in kW

43

kW

10

AI43 – Last Alarm Value

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?