7RU02-0406-04

Сброс

Вы можете выполнять сброс журналов и тенденций. Кроме того, вы можете выполнить сброс на заводские настройки.

Доступ к параметрам сброса устройства осуществляется при помощи Меню > Параметры > Сброс.

Доступны следующие параметры: Сброс журналов, Сброс тренда и Сброс на заводские настройки.

Параметры Сброс журналов и Сброс тенденций не применимы для IFL12C.

При выполнении сброса журналов или трендов существующие данные журналов или трендов удаляются, но значения параметров настроек остаются без изменений. При выполнении сброса на заводские настройки выполняется перезагрузка устройства, при этом запускается автоматический ввод в эксплуатацию. Также значение параметров настройки сбрасываются на значения по умолчанию.

Полный перечень параметров настройки, значение по умолчанию и допустимые значения:

Следующая таблица спрофилирована. Перед внесением изменений проверьте профилирование строк.
Параметр Значение по умолчанию Допустимые значения
Сигн. изол

IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT и IFL12LMCT: 10 кОм

IFL12C: Низк.

IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT и IFL12LMCT: от 0,2 до 200 кОм

IFL12C: Низкий, средний и высокий

Ins. Al. Delay * 0 с от 0 с до 120 мин.
Применение * Силовая цепь
  • Силовая цепь

  • Цепь управления

Фильтрация 40 с

  • 5 с

  • 40 с

  • 400 с

Частота * 50 Гц
  • 50 Гц

  • 60 Гц

  • 400 Гц

  • Пост. ток

В. Адаптер * Нет
  • Нет

  • VA1T

Имя канала с КАНАЛ – 1 по CHANNEL – 12 для 12 каналов
  • A–Z

  • a–z

  • от 0 до 9

  • Специальные символы (дефис-минус (-), наклонная черта (/), процент (%), точка (.), (пробел))

Длина имени канала регулируется автоматически в зависимости от выбранных символов. Например, если имя содержит только знак «W», то максимальная длина составит 8 символов, а если имя канала содержит знак «I», то максимальная длина составит 18 символов.

Ins. Al. Relay * FS
  • FS

  • Стд.

Ack. Al. Relay * ВКЛ
  • ВКЛ

  • ВЫКЛ

Тестирование с реле * ВКЛ
  • ВКЛ

  • ВЫКЛ

Адрес 1 1...247
Скорость передачи 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Четность Четный
  • Нет

  • Четный

  • Нечетный

Изменить пароль 0000 0000...9999
Активация (Пароль) ВЫКЛ
  • ВКЛ

  • ВЫКЛ

Контрастность 50% 10...100%
Подсветка 100% 10...100%
Заставка * ВЫКЛ
  • ВКЛ

  • ВЫКЛ

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?