Reset
Pour accéder aux paramètres de réinitialisation de l’appareil, sélectionnez
.Les paramètres de réinitialisation sont Ràz Evt., Ràz Tendance et Ràz Usine.
Les paramètres Ràz Evt. et Ràz Tendance ne sont pas applicables au modèle IFL12C.
Lorsque vous réinitialisez les journaux ou les tendances, les informations existantes de journaux ou de tendance sont effacées, mais la valeur de paramètre reste inchangée. Lorsque vous effectuez la réinitialisation d’usine, l’appareil redémarre et une mise en service automatique est lancée. Les valeurs des paramètres sont remises aux valeurs par défaut.
Voici la liste complète des paramètres avec leur valeur par défaut et leurs valeurs autorisées :
Paramètre | Valeur par défaut | Valeurs autorisées |
---|---|---|
Alarme isol. |
IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT et IFL12LMCT : 10 kΩ IFL12C : Bas |
IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT et IFL12LMCT : 0,2…200 kΩ IFL12C: Bas, moyen, haut |
Délai al. isol. * | 0 s | 0 s…120 mn |
Appli. * | C. Puiss. |
|
Filtrage | 40 s |
|
Fréquence * | 50 Hz |
|
Adapt. V. * | Aucune |
|
Nom de canal | CANAL – 1 àCANAL – 12 pour 12 canaux |
La longueur du nom de canal est ajusté automatiquement en fonction de la sélection du caractère. Par exemple, si le nom du canal contient uniquement le caractère W, la longueur maximum est de 8 caractères et si le nom du canal contient uniquement le caractère I, la longueur maximum est de 18 caractères. |
Relais al. Relais * | FS |
|
Acq. relais al. * | ON |
|
Test av. relais * | ON |
|
Adresse | 1 | 1…247 |
Vitesse de transmission | 19200 |
|
Parité | Paire |
|
Modif Mot Passe | 0000 | 0000…9999 |
Activation (mot de passe) | OFF |
|
Contraste | 50 % | 10…100 % |
Rétroéclairage | 100 % | 10…100 % |
Éco. d’écran * | OFF |
|