Introduction
L’interrupteur de charge MotorSeT de 400 A, 5 kV constitue un moyen efficace de connecter et de déconnecter l’équipement de commande de moteur. La conception du mécanisme d'énergie stockée fournit une force de fermeture efficace et constante des lames principales.
Le commutateur d’interruption de charge MotorSeT de 400 A, 5 kV est une des dernières conceptions et innovations apportées à l’équipement de commutation à tension moyenne et courant élevé pour les applications de commande de moteur.
Ce manuel d’utilisation contient les procédures d’installation, d’utilisation, de maintenance et de dépannage pour l’interrupteur de charge MotorSeT. De plus, ce document contient des informations sur les valeurs nominales et les caractéristiques en option.
Un assemblage type d’interrupteur de coupure de charge MotorSeT est représenté dans Vues types des interrupteurs de coupure de charge MotorSeT.
Légende — Vues types
| A |
Boulons à œil de levage (amovibles) |
| B |
Fenêtre de visualisation |
| C |
Section basse tension |
| D |
Section moyenne tension |
| E |
Poignée du sectionneur |
| F |
Barre-bus de m.à.l.t. |
| G |
Barre de m.à.l.t. pour le sectionneur |
| H |
Barre-bus de 800 A |
| I |
Blindage du sectionneur |
| J |
Sectionneur |
| K |
Fusibles d'alimentation |
| L |
Hygrostat de section de basse tension |
| M |
Goulotte guide-fils |
| N |
Socles de positionnement du moteur |
| O |
Appareil de chauffage |
Lisez attentivement ce manuel d'utilisation, les consignes de sécurité et toutes les étiquettes des produits avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.