Frecuencia del mantenimiento preventivo
Instrucciones de seguridad de mantenimiento preventivo
Las recomendaciones de mantenimiento para cada aparato están destinadas a mantener los materiales o sus subconjuntos en buen estado de funcionamiento durante su vida útil.
La unidad de control MicroLogic X calcula la programación del mantenimiento preventivo a partir de:
-
Las condiciones de funcionamiento del dispositivo MasterPacT MTZ.
-
El nivel crítico de la aplicación de usuario.
La unidad de control MicroLogic X genera eventos para informar al usuario de que es necesario planificar el mantenimiento para cumplir con la programación del mantenimiento preventivo.
![]() |
---|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Siga las recomendaciones de mantenimiento especificadas
en los distintos capítulos de este documento en relación
con cada pieza del aparato susceptible de mantenimiento.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Si no se realiza el plan de mantenimiento recomendado como procede, se reducirá la vida útil del equipo de distribución eléctrica.
Programas de mantenimiento
En la siguiente tabla se resumen las operaciones de mantenimiento de los tres programas de mantenimiento preventivo:
Programa de mantenimiento |
Descripción del mantenimiento |
Realizado por |
---|---|---|
Mantenimiento rutinario del usuario final |
Inspección visual y test funcionales, sustitución de los accesorios defectuosos. |
|
Mantenimiento de usuario final intermedio |
Mantenimiento rutinario del usuario, junto con mantenimiento operativo y pruebas de subconjuntos. |
|
Mantenimiento del fabricante |
Mantenimiento intermedio del usuario, además de diagnósticos y sustitución de piezas por parte de Schneider Electric Services. |
Representantes de servicios Schneider Electric |
Condiciones ambientales y de funcionamiento del dispositivo favorables
Se considera que las condiciones ambientales y de funcionamiento del dispositivo son favorables si se cumplen todas las condiciones siguientes:
Condiciones ambientales y de funcionamiento del dispositivo favorables |
|
---|---|
Temperatura |
Temperatura ambiente media anual fuera del panel de conmutación Ta < 25 °C (77 °F) (IEC 61439-1). Dispositivo instalado en una sala con aire acondicionado o en un panel de conmutación ventilado. |
Porcentaje de carga |
<50 % de In (proceso diario 8/24 h o proceso continuo 24/24 h) |
Humedad relativa |
<50 % |
Atmósfera corrosiva |
Dispositivo instalado en un entorno de categoría 3C1 o en una sala cerrada que crea unas condiciones de funcionamiento favorables (el aire está acondicionado y purificado). |
Entorno salino |
Ninguno |
Polvo |
Insignificante. Dispositivo instalado en un panel de conmutación equipado con filtros o una carcasa IP54 ventilada. |
Vibraciones |
Ningunas |
Condiciones ambientales y de funcionamiento del dispositivo normales
Se considera que las condiciones ambientales y de funcionamiento del dispositivo son normales si se cumplen todas las condiciones siguientes:
Condiciones ambientales y de funcionamiento del dispositivo normales |
|
---|---|
Temperatura |
Temperatura ambiente media anual fuera del panel de conmutación Ta < 25 °C (77 °F) (IEC 61439-1) |
Porcentaje de carga |
<80 % de In (proceso diario 8/24 h o proceso continuo 24/24 h) |
Armónicos |
La corriente de armónicos por fase es <30 % de In |
Humedad relativa |
<70 % |
Atmósfera corrosiva |
Dispositivo instalado en la categoría de entorno 3C2 o 3C3 (IEC 60721-3-3) |
Entorno salino |
Sin entorno salino |
Polvo |
Nivel bajo. Dispositivo instalado en un panel de conmutación equipado con filtros o una carcasa IP54 ventilada. |
Vibraciones |
Vibración permanente <0,2 g |
Condiciones ambientales y de funcionamiento del dispositivo adversas
Se considera que las condiciones ambientales y de funcionamiento del dispositivo son adversas si se cumple alguna de las condiciones siguientes:
Condiciones ambientales y de funcionamiento del dispositivo adversas |
|
---|---|
Temperatura |
Temperatura ambiente media anual fuera del panel de conmutación Ta entre 35 °C (95 °F) y 45 °C (113 °F) (IEC 61439-1) |
Porcentaje de carga |
>80 % de In (proceso diario 8/24 h o proceso continuo 24/24 h) |
Humedad relativa |
>80 % |
Atmósfera corrosiva |
Dispositivo instalado en el entorno de categoría 3C4 sin ninguna protección particular |
Entorno salino |
Dispositivo instalado a menos de 10 kilómetros de la costa sin ninguna protección específica |
Polvo |
Nivel alto. Dispositivo no instalado en una carcasa equipada con filtros o en una carcasa IP54 ventilada. |
Vibraciones |
Vibraciones continuas entre 0,2 g y 0,5 g |
Por ejemplo, las condiciones ambientales y de funcionamiento del dispositivo adversas prevalecen en las aplicaciones de energía eólica y marinas.
Nivel crítico de la aplicación de usuario
En la siguiente tabla se describen tres niveles críticos de la aplicación de usuario.
Nivel crítico |
Descripción |
---|---|
Bajo |
La pérdida de función causará una reducción mínima de las operaciones o puede requerir una inversión monetaria mínima para restaurar las operaciones completas. Una planificación de contingencia normal cubriría las pérdidas. |
Moderado |
La pérdida de función tendrá un impacto notable en el sitio. Es posible que se deban suspender brevemente algunas funciones. Es posible que deban realizarse algunas inversiones monetarias para restaurar todas las operaciones. Puede causar lesiones leves. |
Alto |
La pérdida de función causará lesiones personales o daños económicos considerables. La pérdida no sería desastrosa, pero la instalación tendría que suspender al menos parte de sus operaciones de forma inmediata y temporal. La reapertura de la instalación requeriría importantes inversiones monetarias. |
Frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento rutinario del usuario
En la siguiente tabla se indica la frecuencia recomendada para llevar a cabo el programa de mantenimiento rutinario del usuario según las condiciones de funcionamiento y el nivel crítico de la aplicación del usuario.
Condiciones de funcionamiento |
Nivel crítico de la aplicación de usuario |
||
---|---|---|---|
Bajo |
Moderado |
Alto |
|
Favorables |
2 años |
2 años |
2 años |
Normales |
1 año |
1 año |
1 año |
Adversas |
1 año |
1 año |
1 año |
Frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento intermedio del usuario
En la siguiente tabla se indica la frecuencia recomendada para llevar a cabo el programa de mantenimiento intermedio del usuario según las condiciones de funcionamiento y el nivel crítico de la aplicación del usuario.
Condiciones de funcionamiento |
Nivel crítico de la aplicación de usuario |
||
---|---|---|---|
Bajo |
Moderado |
Alto |
|
Favorables |
4 años |
4 años |
4 años |
Normales |
2 años |
2 años |
2 años |
Adversas |
2 años |
2 años |
2 años |
Frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento del fabricante
En la siguiente tabla se indica la frecuencia recomendada para llevar a cabo el programa de mantenimiento del fabricante según las condiciones de funcionamiento y el nivel crítico de la aplicación del usuario.
Condiciones de funcionamiento |
Nivel crítico de la aplicación de usuario |
||
---|---|---|---|
Bajo |
Moderado |
Alto |
|
Favorables |
6 años |
5 años |
4 años |
Normales |
5 años |
4 años |
3 años |
Adversas |
4 años |
3 años |
2 años |
Se recomienda realizar una comprobación completa cuando se produce un disparo tras un cortocircuito instantáneo o de corto retardo.