DOCA0099ES-05

Límites de funcionamiento para dispositivos IEC MasterPacT MTZ

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Los límites de funcionamiento se aplican a interruptores en carga IEC MasterPacT MTZ e interruptores automáticos con unidades de control MicroLogic X.

Límites de funcionamiento de los dispositivos MasterPacT MTZ1

El número máximo de ciclos de apertura/cierre sin carga depende de los niveles de rendimiento y de potencia de los dispositivos MasterPacT MTZ1.

Tipo de MasterPacT MTZ1

Número máximo de ciclos con tareas de mantenimiento preventivo

MTZ1 H1, H2, L1

12.500

MTZ1 H3

10.000

Límites de funcionamiento de las partes del MasterPacT MTZ1

En estas tablas se muestra el número máximo posible de ciclos de funcionamiento antes de que se tengan que sustituir las piezas que aparecen más abajo durante la vida útil del dispositivo.

Tipo de MasterPacT MTZ1

Número máximo de ciclos antes de sustituir la parte

Cámara de corte (en In)

Contactos principales (en In) (1)

MTZ1 06–16 440 V H1, H2, H3

6.000

6.000

MTZ1 06–16 690 V H1, H2

3.000

3000

MTZ1 06–10 440 V L1

3.000

3000

MTZ1 06–10 690 V L1

2000

2000

(1) Si algún contacto está desgastado, se deben cambiar todos los contactos. Esto significa que es necesario sustituir el bloque de corte completo.

Dispositivo

Número máximo de ciclos antes de sustituir la parte

Bobinas de tensión XF/MX/MN

Motorreductor MCH

Resortes de bielas, mecanismos de enclavamiento

Cables de enclavamiento

MasterPacT MTZ1

12.500

5.000

12.500

3000

Límites de funcionamiento de los dispositivos MasterPacT MTZ2/MTZ3

El número máximo de ciclos de apertura/cierre sin carga depende de los niveles de rendimiento y de potencia de los dispositivos MasterPacT MTZ2/MTZ3.

Tipo de MasterPacT MTZ2/MTZ3

Número máximo de ciclos con tareas de mantenimiento preventivo

MTZ2 08–16 N1, H1, H2, H10, L1

25.000

MTZ2 20 N1, H1, H2, H3, H10, L1

20.000

MTZ2 25–40 H1, H2, H3, H10

20 000

MTZ3 40–63 H1, H2

10 000

Límites de funcionamiento de las partes del MasterPacT MTZ2/MTZ3

Para poder alcanzar el número máximo posible de ciclos de funcionamiento, es necesario sustituir las partes que se indican a continuación durante la vida útil del dispositivo.

Tipo de MasterPacT MTZ2/MTZ3

Número máximo de ciclos antes de sustituir la parte

Cámara de corte (en In)

Contactos principales (en In) (1)

Resortes de bielas, mecanismos de enclavamiento

MTZ2 08–16 N1, H1, H2

10 000

10 000

12.500

MTZ2 08–16 16 L1

3000

MTZ2 20 440 V N1, H1, H2

8.000

8.000

10 000

MTZ2 20 690 V N1, H1, H2

6.000

6.000

MTZ2 20 440 V H3

2000

8.000

MTZ2 20 690 V H3

6.000

MTZ2 20 L1

3000

10 000

MTZ2 25–40 440 V H1, H2

5000

5000

MTZ2 25–40 690 V H1, H2

2.500

2500

MTZ2 25–40 440 V H3

1.250

5000

MTZ2 25–40 690 V H3

2500

MTZ3 40–63 H1, H2

1500

3000

5000

(1) Si algún contacto está desgastado, se deben cambiar todos los contactos. Esto significa que es necesario sustituir el bloque de corte completo.

Dispositivo

Número máximo de ciclos antes de sustituir la parte

Bobinas de tensión XF/MX/MN

Motorreductor MCH

Cables de enclavamiento

MasterPacT MTZ2/MTZ3

12.500

8.000

3000

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?