Другие характеристики
Характеристики |
Описание |
---|---|
Сброс |
|
Epart |
Значения энергии на одну фазу, частичные, по тарифу |
Минимальное и максимальное значения |
— |
Значения пикового потребления |
— |
Локальная или удаленная настройка |
|
Тип системы распределения |
Трехфазная, 3-проводная или 4-проводная, с 1, 2 или 3 трансформаторами тока Однофазная, 2-проводная или 3-проводная, с 1 или 2 трансформаторами тока, с трансформаторами напряжения или без |
Номинал трансформаторов тока |
Первичная обмотка 5–32767 А Вторичная обмотка 5 А, 1 А |
Номинал трансформаторов напряжения |
Первичная обмотка 1000000 Вмакс Вторичная обмотка 100, 110, 115, 120 |
Метод расчета потребления тока |
От 1 до 60 минут |
Метод расчета потребления мощности |
От 1 до 60 минут |