Autres caractéristiques
Caractéristiques |
Description |
---|---|
Réinitialisation |
|
Epart |
Valeurs d’énergie par phase, partielle, par tarif |
Valeurs minimales et maximales |
— |
Maxima de valeur moyenne |
— |
Configuration locale ou à distance |
|
Type de réseau de distribution |
Triphasé 3 fils ou 4 fils avec 1, 2 ou 3 TC Monophasé 2 fils ou 3 fils avec 1 ou 2 TC, avec ou sans TT |
Classification des transformateurs de courant |
Primaire 5 à 32767 A Secondaire 5 A, 1 A |
Classification des transformateurs de tension |
Primaire 1 000 000 V maximum Secondaire 100, 110, 115, 120 |
Méthode de calcul de la valeur moyenne de courant |
1 à 60 minutes |
Méthode de calcul de la valeur moyenne de puissance |
1 à 60 minutes |