Weitere Merkmale
Eigenschaften |
Beschreibung |
---|---|
Reset |
|
Epart |
Energiewerte pro Phase, Teilwerte, nach Tarif |
Minimal- und Maximalwerte |
— |
Spitzenmittelwerte |
— |
Lokale oder Ferneinrichtung |
|
Verteilersystemtyp |
Dreiphasig, 3 oder 4 Leiter mit 1, 2 oder 3 STW Einphasig, 2 oder 3 Leiter mit 1 oder 2 STW, mit oder ohne SPW |
Bemessungswerte für Stromwandler |
Primärwicklung: 5 bis 32767 A Sekundärwicklung: 5 A, 1 A |
Bemessungswerte für Spannungswandler |
Primärwicklung: 1.000.000 Vmax Sekundärwicklung: 100, 110, 115, 120 |
Strommittelwert-Berechnungsmethode |
1 bis 60 Minuten |
Leistungsmittelwert-Berechnungsmethode |
1 bis 60 Minuten |