Спецификации
Электрические характеристики
Точность измерений
|
МЭК 61557-12 |
Трансформаторы тока x/5 A: PMD/Sx/K55/0.5 Трансформаторы тока x/1 A: МЭК 61557-12 PMD/Sx/K55/1 |
|
Ток |
Трансформаторы тока x/5 A: ±0,3 %, 0,5–6 A Трансформаторы тока x/1 A: ±0,5%, 0,1 – 1,2 A |
|
Напряжение |
±0,3 %, 50–330 В L-N или 80–570 В L-L |
|
Коэффициент мощности |
Трансформаторы тока x/5 A: ±0,005, 0,5–6 A Трансформаторы тока x/1A: 0,1–1,2 A 0,5 L–0,8 C |
|
Активная / полная мощность |
Трансформаторы тока x/5 A: Класс 0,5 Трансформаторы тока x/1 A: Класс 1 |
|
Реактивная мощность |
Класс 2 |
|
Частота |
45–65 Гц ±0,05 % |
|
Активная энергия |
Трансформаторы тока x/5 A: МЭК 62053-22, класс 0.5S Трансформаторы тока x/1 A: МЭК 62053-21, класс 1 |
|
Реактивная энергия |
МЭК 62053-23, класс 2 |
Входы напряжения
|
Измеренное напряжение |
Звезда: 60–277 В ФАЗ, 100–480 В ЛИН ±20 % Треугольник: 100–480 В ЛИН ±20 % |
|
Перегрузка |
332 В ФАЗ или 575 В ЛИН |
|
Частота |
50 / 60 Гц ±10% |
|
Минимальный температурный номинал проводки |
90 °C (194 °F) |
|
Полное сопротивление |
3 МОм |
|
Вторичная нагрузка |
0,2 ВА |
|
Выдерживаемое импульсное напряжение |
6 кВ для формы сигнала 1,2 мкс |
|
Категория измерения |
III |
|
Провод |
2,5 мм2 (14 AWG) (Рекомендуется: медный провод) |
|
Величина зачистки провода |
8 мм (0,31 дюйма) |
|
Момент затяжки |
0,5 Н*м (4,4 дюйм*фунт) |
Входы тока
|
Номинальный ток |
от 1 А до 5 А Необходимы трансформаторы тока x/5A или x/1A |
|
Измеренный ток |
20 мA–6 A |
|
Выдерживаемый ток |
10 A непрерывный, 20 А при 10 с/ч |
|
Полное сопротивление |
< 1 мОм |
|
Вторичная нагрузка |
< 0,036 ВА при 6 A |
|
Минимальный температурный номинал проводки |
90 °C (194 °F) |
|
Провод |
6 мм2 (10 AWG) (Рекомендуется: медный провод) |
|
Величина зачистки провода |
8 мм (0,31 дюйма) |
|
Момент затяжки |
0,8 Н*м (7 дюйм*фунт) |
Управляющее питание
|
Рабочий диапазон |
Перем. ток: 100 – 277 В ФАЗ, 173 – 480 В ЛИН ±20% Пост. ток: 100 – 300 В |
|
Частота |
45–6 Гц |
|
Вторичная нагрузка |
Перем. ток: 5 ВА Пост. ток: 3 Вт |
|
Провод |
6 мм2 (10 AWG) (Рекомендуется: медный провод) |
|
Величина зачистки провода |
8 мм (0,31 дюйма) |
|
Момент затяжки |
0,8 Н*м (7 дюйм*фунт) |
|
Категория монтажа |
III |
Цифровой выход (PM3255)
|
Кол-во |
2 |
|
Тип |
Полупроводниковое реле |
|
Напряжение нагрузки |
5 – 40 В пост. тока |
|
Макс. ток нагрузки |
50 мА |
|
Выходное сопротивление |
50 Ом максимум |
|
Изоляция |
3,75 кВ |
|
Провод |
1,5 мм2 (16 AWG) |
|
Величина зачистки провода |
6 мм (0,23 дюйма) |
|
Момент затяжки |
0,5 Н*м (4,4 дюйм*фунт) |
Импульсный выход (PM3210)
|
Кол-во |
1 |
|
Тип |
Оптронный выход для удаленной передачи Совместим со стандартом МЭК 62053-31 (выход формата S0) |
|
Импульсов / кВт/ч |
Конфигурируется |
|
Напряжение |
5 – 30 В пост. тока |
|
Ток |
1 – 15 мA |
|
Ширина импульса |
Настраиваемая, минимум 50 мс |
|
Изоляция |
3,75 кВ |
|
Провод |
2,5 мм2 (14 AWG) |
|
Величина зачистки провода |
6 мм (0,23 дюйма) |
|
Момент затяжки |
0,5 Н*м (4,4 дюйм*фунт) |
Цифровой вход (PM3255)
|
Кол-во |
2 |
|
Тип |
Оптронные входы, тип 1 Совместимость с МЭК 61131-2-27 |
|
Макс. входн. |
Напряжение: 40 В пост.тока Ток: 4 мA |
|
Состояние ВЫКЛ. |
0 – 5 В пост. тока |
|
Состояние ВКЛ. |
11 – 40 В пост. тока |
|
Номинальное напряжение |
24 В пост.тока |
|
Изоляция |
3,75 кВ |
|
Провод |
1,5 мм2 (16 AWG) |
|
Величина зачистки провода |
6 мм (0,23 дюйма) |
|
Момент затяжки |
0,5 Н*м (4,4 дюйм*фунт) |
Механические характеристики
|
Вес |
0,26 кг (0,57 фунта) |
|
|
Степень защиты IP |
Передняя панель |
IP40 |
|
Корпус счетчика |
IP20 |
|
|
Размеры дисплея |
43 x 34,6 мм (1,7 x 1,3 дюйма) |
|
|
Разрешение дисплея |
128 x 96 |
|
|
Частота обновления данных дисплея |
1 секунда |
|
|
Светодиодный индикатор импульсов энергии |
5000 имп / кВт•ч без учета коэффициента трансформации |
|
Характеристики окружающей среды
|
Рабочая температура |
от -25 до +70 °C (от -13 до +158 °F) |
|
|
Температура хранения |
от -40 до +85 °C (от -40 до +185 °F) |
|
|
Номинальные значения влажности |
от 5 до 95 % ОВ без конденсации при 50 °C (122 °F) |
|
|
Степень загрязнения |
2 |
|
|
Высота над уровнем моря |
< 2000 м (6561 фут) |
|
|
Местоположение |
Эксплуатировать только в помещениях |
|
ЭМС (электромагнитная совместимость)
|
Электростатический разряд |
МЭК 61000-4-2 |
|
|
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |
МЭК 61000-4-3 |
|
|
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам |
МЭК 61000-4-4 |
|
|
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |
МЭК 61000-4-5 |
|
|
Устойчивость к кондуктивным помехам |
МЭК 61000-4-6 |
|
|
Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты |
0,5 мТл (МЭК 61000-4-8) |
|
|
Излучаемые и наведенные помехи |
Класс B (EN 55022) |
|
Безопасность и стандарты
|
Безопасность |
CE согласно МЭК 61010-1 |
|
|
Класс защиты |
II Двойная изоляция доступных пользователю деталей |
|
|
Соответствие стандартам |
МЭК 61557-12, EN 61557-12 МЭК 61010-1, UL61010-1 МЭК 62052-11, МЭК 62053-21, МЭК 62053-22, МЭК 62053-23 |
|
Коммуникации Modbus RS-485 (PM3250 / PM3255)
|
Кол-во портов |
1 |
|
Четность |
Четный, нечетный или нет |
|
Скорость передачи в бодах |
9600, 19200, 38400 |
|
Число стоповых битов |
1 |
|
Изоляция |
4 кВ, двойная изоляция |
|
Провод |
2,5 мм2 (14 AWG) |
|
Величина зачистки провода |
7 мм |
|
Момент затяжки |
0,5 Н*м (4,4 дюйм*фунт) |
Внутренняя батарея счетчика
|
Внутренняя батарея счетчика поддерживает работу часов реального времени (RTC) при выключении для ведения времени счетчика. Расчетный срок работы внутренней батареи датчика — более 10 лет при температуре 25 °C (77 °F) в обычных условиях эксплуатации. |
Часы реального времени
|
Тип |
На базе кварцевого кристалла |
|
Уход часов |
< 2,5 с/сутки (30 ч/млн) |
|
Время резервного питания от батареи |
3 года без управляющего питания (типов.) |