其他特性
特性 |
描述 |
---|---|
重置 |
|
Epart |
每相、部分、按费率划分的电能值 |
最小值和最大值 |
— |
峰值需量值 |
— |
本地或远程设置 |
|
配电系统类型 |
3 相 3 线或 4 线带 1、2 或 3 个 CT 单相 2 线或 3 线带 1 或 2 个 CT,带或不带 VT |
电流互感器额定值 |
主电流互感器 5 至 32767 A 次电流互感器 5 A、1 A |
电压互感器额定值 |
主电压 1000000 Vmax 次电压 100 V、110 V、115 V、120 V |
电流需量计算方法 |
1 至 60 分钟 |
功率需量计算方法 |
1 至 60 分钟 |