DOCA0006RU-07

Универсальный журнал

В счетчике предусмотрен следующий список универсальных журналов:

Тип журнала

Максимальное количество сохраняемых записей

Универсальный журнал (журнал потребления мощности)

4608

Универсальный журнал (кВт*ч_кВА*ч)

2336

Универсальный журнал (кВт*ч_кВАР*ч)

2336

Универсальный журнал (кВАР*ч_кВА*ч)

2336

Универсальный журнал (кВт*ч_кВт)

2336

Универсальный журнал (кВт*ч_кВА)

2336

В следующей таблице показаны типы и формат универсальных журналов. В журнале регистрируются точные значения даты и времени по внутренним часам счетчика.

Универсальный журнал (кВт*ч_кВА*ч / кВт*ч_кВАР*ч / кВАР*ч_кВА*ч / кВт*ч_кВт / кВт*ч_кВА)

Тип журнала

Журнал, дата/время

Журнал, значение 1

Журнал, значение 2

кВт*ч_кВА*ч

4 регистра

2 регистра (кВт*ч)

2 регистра (кВА*ч)

кВт*ч_кВАР*ч

4 регистра

2 регистра (кВт*ч)

2 регистра (кВАР*ч)

кВАР*ч_кВА*ч

4 регистра

2 регистра (кВАР*ч)

2 регистра (кВА*ч)

кВт*ч_кВт

4 регистра

2 регистра (кВт*ч)

2 регистра (кВт)

кВт*ч_кВА

4 регистра

2 регистра (кВт*ч)

2 регистра (кВА)

Первые 4 регистра записи содержат метку времени, следующие 2 регистра — первое значение (например, кВт*ч в универсальном журнале кВт*ч_кВА*ч), а последние 2 регистра — второе значение (например, кВА*ч в универсальном журнале кВт*ч_кВА*ч).

Формат даты значений из универсального журнала зависит от значений, настроенных для предоставления журналом.

  • Значения энергии предоставляются в формате Float32

  • Значения пикового потребления предоставляются в формате Float32

Примечание:
  • Одновременно можно выбрать только один универсальный журнал. Например, вы можете регистрировать в журнале потребления мощности или кВт*ч_кВА*ч, но не оба показателя одновременно.

  • Регулярно выполняйте синхронизацию времени на счетчике, чтобы избежать неверной маркировки времени значений в универсальном журнале. Для синхронизации времени используйте настройку ION.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?