DOCA0006ZH-07

电流、电压、功率、功率因数和频率

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

类型

单位

描述

PM3250

PM3255

电流

0x0BB7

3000

R

R

2

Float32

A

I1:相 1 电流

0x0BB9

3002

R

R

2

Float32

A

I2:相 2 电流

0x0BBB

3004

R

R

2

Float32

A

I3:相 3 电流

0x0BBD

3006

R

R

2

Float32

A

In:中性点电流

0x0BC1

3010

R

R

2

Float32

A

电流平均

电压

0x0BCB

3020

R

R

2

Float32

V

L1-L2 电压

0x0BCD

3022

R

R

2

Float32

V

L2-L3 电压

0x0BCF

3024

R

R

2

Float32

V

L3-L1 电压

0x0BD1

3026

R

R

2

Float32

V

平均线电压

0x0BD3

3028

R

R

2

Float32

V

电压 L1-N

0x0BD5

3030

R

R

2

Float32

V

L2-N 电压

0x0BD7

3032

R

R

2

Float32

V

L3-N 电压

0x0BDB

3036

R

R

2

Float32

V

平均相电压

功率

0x0BED

3054

R

R

2

Float32

kW

相 1 有功功率

0x0BEF

3056

R

R

2

Float32

kW

相 2 有功功率

0x0BF1

3058

R

R

2

Float32

kW

相 3 有功功率

0x0BF3

3060

R

R

2

Float32

kW

总有功功率

0x0BF5

3062

R

R

2

Float32

kVAR

相 1 无功功率

0x0BF7

3064

R

R

2

Float32

kVAR

相 2 无功功率

0x0BF9

3066

R

R

2

Float32

kVAR

相 3 无功功率

0x0BFB

3068

R

R

2

Float32

kVAR

总无功功率

0x0BFD

3070

R

R

2

Float32

kVA

相 1 视在功率

0x0BFF

3072

R

R

2

Float32

kVA

相 2 视在功率

0x0C01

3074

R

R

2

Float32

kVA

相 3 视在功率

0x0C03

3076

R

R

2

Float32

kVA

总视在功率

功率因数

0x0C05

3078

R

R

2

Float32

相 1 功率因数(复杂格式)

0x0C07

3080

R

R

2

Float32

相 2 功率因数(复杂格式)

0x0C09

3082

R

R

2

Float32

相 3 功率因数(复杂格式)

0x0C0B

3084

R

R

2

Float32

总功率因数:

  • -2 < PF < -1 = 2 象限,负有功功率,电容
  • -1 < PF < 0 = 3 象限,负有功功率,电感
  • 0 < PF < 1 = 1 象限,正有功功率,电感
  • 1 < PF < 2 = 4 象限,正有功功率,电容

不平衡电流

0x0BC3

3012

R

R

2

Float32

%

不平衡电流 I1

0x0BC5

3014

R

R

2

Float32

%

不平衡电流 I2

0x0BC7

3016

R

R

2

Float32

%

不平衡电流 I3

0x0BC9

3018

R

R

2

Float32

%

最差不平衡电流

不平衡电压

0x0BDD

3038

R

R

2

Float32

%

不平衡电压 L1-L2

0x0BDF

3040

R

R

2

Float32

%

不平衡电压 L2-L3

0x0BE1

3042

R

R

2

Float32

%

不平衡电压 L3-L1

0x0BE3

3044

R

R

2

Float32

%

最差不平衡线电压

0x0BE5

3046

R

R

2

Float32

%

不平衡电压 L1-N

0x0BE7

3048

R

R

2

Float32

%

不平衡电压 L2-N

0x0BE9

3050

R

R

2

Float32

%

不平衡电压 L3-N

0x0BEB

3052

R

R

2

Float32

%

最差不平衡相电压

正切 phi(无功因数)

0x0C23

3108

R

R

2

Float32

总正切 phi

频率

0x0C25

3110

R

R

2

Float32

Hz

频率

温度

0x0C3B

3132

R

R

2

Float32

°C

温度

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?