DOCA0006ZH-07

表格式

寄存器表包含以下列:

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

Type

单位

范围

描述

  • 地址:十六进制的 16 位寄存器地址。地址是 Modbus 帧中使用的数据。

  • 寄存器:十进制的 16 位寄存器编号(寄存器 = 地址 + 1)。

  • 操作:寄存器的读/写/由命令写入属性。

  • 大小:以 Int16 格式表示的数据大小。

  • 类型:编码数据类型。

  • 单位:寄存器值的单位。

  • 范围:此变量的允许值,通常是格式允许的子集。

  • 描述:提供有关寄存器和应用的值的信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?