数字输入 (PM3255)
数字输入有 4 种操作模式:
-
常规输入状态:用于简单开/关数字输入。数字输入可以是断路器的 OF 或 SD 信号。
-
复费率控制:您可以通过通讯、内置时钟或通过 1 或 2 个费率输入来控制费率。通过费率输入进行费率控制的方式是向输入施加适当的开或关信号组合。开或关信号的每种组合都会导致测量仪在特定的费率寄存器中记录电能。有关输入编码,请参阅下表。
-
输入测量:您可以将测量仪配置为输入测量模式以收集 WAGES 应用的脉冲。要激活此功能,请设置输入测量脉冲频率(脉冲/单位)。测量仪计算脉冲数并计算单位数。脉冲宽度或脉冲停止小于 10 ms 对脉冲计数无效。
-
电能重置:电能重置功能可重置部分电能、按费率划分的电能和相电能。重置由持续超过 10 ms 的开信号激活。
下表描述了二进制格式的输入编码:
|
输入电压 |
有效费率 |
|---|---|
|
有 4 种费率的测量仪: |
|
|
DI1/DI2 = 关/关 |
费率 1 激活 |
|
DI1/DI2 = 关/开 |
费率 2 激活 |
|
DI1/DI2 = 开/关 |
费率 3 激活 |
|
DI1/DI2 = 开/开 |
费率 4 激活 |
|
有 2 种费率的测量仪: (始终与 DI1 关联,DI2 可以浮动或配置为其他模式) |
|
|
DI1 = 关 |
费率 1 激活 |
|
DI1 = 开 |
费率 2 激活 |