默认配置模式设置
|
功能 |
出厂设置 |
|---|---|
|
接线 |
3PH4W;VT 直接连接;I1、I2 和 I3 上的 3 个 CT |
|
CT 比 |
CT 次级 = 5 A;CT 初级 = 5 A |
|
VT 比 |
不适用 |
|
额定频率 |
50 Hz |
|
标称相序 |
A-B-C |
|
日期/时间 |
2000 年 1 月 1 日/00:00:00 |
|
复费率 |
禁用 |
|
需量 |
方法:滑动区块;间隔:15 分钟 |
|
功率需量日志 |
禁用 |
|
电能日志 |
禁用 |
|
数字输出 |
禁用 |
|
数字输入 |
输入状态 |
|
脉冲输出 |
100 次脉冲/kWh,脉冲宽度:100 毫秒 |
|
通讯 |
波特率 = 19200;奇偶校验 = 偶;地址 = 1 |
|
密码 |
高:0010;低:0000 |
|
报警 |
禁用 |
|
前面板显示屏 LCD |
背光:4;对比度:5 |
|
前面板显示屏模式 |
全屏:启用;自动滚动:禁用 |
|
语言 |
英语 |