规格
电气特性
测量精度
|
IEC 61557-12 |
x/5 A CT: PMD/Sx/K55/0.5 x/1 A CT: IEC 61557-12 PMD/Sx/K55/1 |
|
电流 |
x/5 A CT:±0.3%, 0.5 – 6 A x/1 A CT:±0.5%, 0.1 – 1.2 A |
|
电压 |
±0.3%,50 – 330 V L-N 或 80 – 570 V L-L |
|
功率因数 |
x/5 A CT:±0.005,0.5 A – 6 A x/1A CT: 0.1 – 1.2 A 0.5 L – 0.8 C |
|
有功/视在功率 |
x/5 A CT:等级 0.5 x/1 A CT:等级 1 |
|
无功功率 |
等级 2 |
|
频率 |
45 – 65 Hz ±0.05% |
|
有功电能 |
x/5 A CT:IEC 62053-22 0.5S 级 x/1 A CT:IEC 62053-21 1 级 |
|
无功电能 |
IEC 62053-23 2 级 |
电压输入
|
测量电压 |
星形:60 – 277 V L-N,100 – 480 V L-L ± 20% 三角形: 100 – 480 V L-L ± 20% |
|
过载 |
332 V L-N 或 575 V L-L |
|
频率 |
50 / 60 Hz ±10% |
|
需要的额定最低导线温度 |
90 °C (194 °F) |
|
阻抗 |
3 MΩ |
|
负荷 |
0.2 VA |
|
脉冲电压耐受值 |
6 KV,持续 1.2 微秒波形 |
|
测量类别 |
III |
|
电线 |
使用 2.5 mm2 (14 AWG) 电线 (推荐:铜导线) |
|
接线剥线长度 |
8 mm (0.31 in) |
|
扭矩 |
0.5 N·m (4.4 in·lb) |
电流输入
|
额定电流 |
1 A 或 5 A 需要 x/5A 或 x/1A 电流互感器 |
|
测量电流 |
20 mA – 6 A |
|
耐受值 |
10 A (连续),20 A (10 秒/小时) |
|
阻抗 |
< 1 mΩ |
|
负荷 |
电流为 6 A 时 < 0.036 VA |
|
需要的额定最低导线温度 |
90 °C (194 °F) |
|
电线 |
使用 6 mm2 (10 AWG) 电线 (推荐:铜导线) |
|
接线剥线长度 |
8 mm (0.31 in) |
|
扭矩 |
0.8 N·m (7 in·lb) |
控制电源
|
工作范围 |
AC:100 – 277 V L-N,173 – 480 V L-L ±20% DC:100 – 300 V |
|
频率 |
45 – 65 Hz |
|
负荷 |
AC:5 VA DC:3 W |
|
电线 |
使用 6 mm2 (10 AWG) 电线 (推荐:铜导线) |
|
接线剥线长度 |
8 mm (0.31 in) |
|
扭矩 |
0.8 N·m (7 in·lb) |
|
安装类别 |
III |
数字输出 (PM3255)
|
数量 |
2 |
|
类型 |
固态继电器 |
|
负载电压 |
5 – 40 V DC |
|
最大负载电流 |
50 mA |
|
输出阻抗 |
最大值 50 Ω |
|
绝缘 |
3.75 kV |
|
电线 |
1.5 mm2 (16 AWG) |
|
接线剥线长度 |
6 mm (0.23 in) |
|
扭矩 |
0.5 N·m (4.4 in·lb) |
脉冲输出 (PM3210)
|
数量 |
1 |
|
类型 |
用于远程传输的光耦合器输出 符合 IEC 62053-31 标准(S0 格式输出) |
|
脉冲数/kWh |
可配置 |
|
电压 |
5 – 30 V DC |
|
电流 |
1 – 15 mA |
|
脉冲宽度 |
可配置,最小 50 ms |
|
绝缘 |
3.75 kV |
|
电线 |
2.5 mm2 (14 AWG) |
|
接线剥线长度 |
6 mm (0.23 in) |
|
扭矩 |
0.5 N·m (4.4 in·lb) |
数字输入 (PM3255)
|
数量 |
2 |
|
类型 |
类型 1 光耦合器输入 符合 IEC 61131-2 标准 |
|
最大输入 |
电压:40 V DC 电流:4 mA |
|
“关”状态 |
0 – 5 V DC |
|
“开”状态 |
11 – 40 V DC |
|
标称电压 |
24 V DC |
|
绝缘 |
3.75 kV |
|
电线 |
1.5 mm2 (16 AWG) |
|
接线剥线长度 |
6 mm (0.23 in) |
|
扭矩 |
0.5 N·m (4.4 in·lb) |
机械特性
|
重量 |
0.26 kg (0.57 lb) |
|
|
IP 保护等级 |
前面板 |
IP40 |
|
测量仪壳体 |
IP20 |
|
|
显示屏尺寸 |
43 x 34.6 mm (1.7 x 1.3 in) |
|
|
显示屏分辨率 |
128 x 96 |
|
|
显示屏数据更新率 |
1 秒 |
|
|
电能脉冲 LED |
5000 次闪烁 / kWh,不考虑变比 |
|
环境特性
|
工作温度 |
-25 至 +70 °C (-13 至 +158 °F) |
|
|
存放温度 |
-40 至 +85 °C(-40 至 +185 °F) |
|
|
额定湿度 |
5 至 95% RH 无冷凝,温度为 50°C (122°F) |
|
|
污染等级 |
2 |
|
|
海拔高度 |
< 2000 m (6561 ft) |
|
|
位置 |
仅限户内使用 |
|
EMC(电磁兼容性)
|
静电放电 |
IEC 61000‑4‑2 |
|
|
辐射抗扰性 |
IEC 61000‑4‑3 |
|
|
快速瞬变抗扰性 |
IEC 61000‑4‑4 |
|
|
电涌抗扰性 |
IEC 61000‑4‑5 |
|
|
传导抗扰性 |
IEC 61000‑4‑6 |
|
|
电源频率磁场抗扰性 |
0.5 mT (IEC 61000-4-8) |
|
|
传导和放射辐射 |
B 级 (EN 55022) |
|
安全性和标准
|
安全性 |
CE,符合 IEC 61010-1 |
|
|
保护等级 |
II 用户可接触部分双绝缘 |
|
|
标准符合性 |
IEC 61557-12、EN 61557-12 IEC 61010-1、UL61010-1 IEC 62052-11、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23 |
|
Modbus RS-485 通讯 (PM3250 / PM3255)
|
端口数 |
1 |
|
奇偶校验 |
偶校验、奇校验、无 |
|
波特率 |
9600、19200、38400 |
|
停止位数 |
1 |
|
绝缘 |
4 kV,双绝缘 |
|
电线 |
使用 2.5 mm2 (14 AWG) 电线 |
|
接线剥线长度 |
7 mm |
|
扭矩 |
0.5 N·m (4.4 in·lb) |
测量仪内置电池
|
断电时测量仪内置电池可维持实时时钟 (RTC) 运行,以保证测量仪计时不中断。 在温度为 25°C (77 °F) 的典型工作条件下,测量仪内置电池的预期寿命超过 10 年。 |
实时时钟
|
类型 |
石英晶体时钟 |
|
时钟偏移 |
< 2.5 秒/天 (30 ppm) |
|
电池备用时间 |
3 年(不含控制电源)(典型值) |