8536IB1905ZH-05

系统电能对象

系统电能对象(0x68,实例 1)

属性 ID 描述

1

平均电压 RMS(V)

2

最大平均电压 RMS(V)

3

最大平均电压时间戳

4

电压 RMS 1 相 (V)

5

电压 RMS 2 相 (V)

6

电压 RMS 3 相 (V)

7

电压 RMS L1-L2(V)

8

电压 RMS L2-L3(V)

9

电压 RMS L3-L1(V)

10

电压不平衡百分比 (%)

11

最大不平衡电压(%)

12

最大不平衡电压时间戳

13

相序(ABC 或 ACB)

14

频率 (Hz)

15

电压骤降记录寄存器 1(最新)

16

电压骤降记录寄存器 1(最新)

17

电压骤降记录寄存器 1(最新)

18

电压骤降记录寄存器 2

19

电压骤降记录寄存器 2

20

电压骤降记录寄存器 2

21

电压骤降记录寄存器 3

22

电压骤降记录寄存器 3

23

电压骤降记录寄存器 3

24

电压骤降记录寄存器 4

25

电压骤降记录寄存器 4

26

电压骤降记录寄存器 4

27

电压骤降记录寄存器 5(最旧)

28

电压骤降记录寄存器 5(最旧)

29

电压骤降记录寄存器 5(最旧)

30

电压骤降计数

31

电压暂升记录寄存器 1(最新)

32

电压暂升记录寄存器 1(最新)

33

电压暂升记录寄存器 1(最新)

34

电压暂升记录寄存器 2

35

电压暂升记录寄存器 2

36

电压暂升记录寄存器 2

37

电压暂升记录寄存器 3

38

电压暂升记录寄存器 3

39

电压暂升记录寄存器 3

40

电压暂升记录寄存器 4

41

电压暂升记录寄存器 4

42

电压暂升记录寄存器 4

43

电压暂升记录寄存器 5(最旧)

44

电压暂升记录寄存器 5(最旧)

45

电压暂升记录寄存器 5(最旧)

46

电压暂升计数

47

瞬时总有功功率 (kW)

48

最大总有功功率 (kW)

49

最大总有功功率,时间戳

50

瞬时总无功功率 (kVAR)

51

最大总无功功率(kVAR)

52

最大总无功功率,时间戳

53

真实功率因数

54

最小真实功率因数

55

最大真实功率因数

56

最小真实功率因数,时间戳

57

最大真实功率因数,时间戳

58

总有功电能 (kWh)

59

总无功电能 (kVARh)

60

ToU_TotalActiveEnergyChannel1

61

ToU_TotalActiveEnergyChannel2

62

ToU_TotalActiveEnergyChannel3

63

ToU_TotalActiveEnergyChannel4

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?