8536IB1905TR-05

Sistem Enerji Nesnesi

Sistem Enerji Nesnesi (0x68, kopya 1)

Özellik Kimliği Açıklama

1

Ortalama Voltaj RMS (V)

2

Maksimum Ortalama Voltaj RMS (V)

3

Maksimum Ortalama Voltaj Tarih Bilgisi

4

Voltaj RMS Fazı 1 (V)

5

Voltaj RMS Fazı 2 (V)

6

Voltaj RMS Fazı 3 (V)

7

Voltaj RMS L1-L2 (V)

8

Voltaj RMS L2-L3 (V)

9

Voltaj RMS L3-L1 (V)

10

Dengesizlik Voltajı Yüzdesi (%)

11

Maksimum Dengesizlik Voltajı (%)

12

Maksimum Dengesizlik Voltajı Tarih Bilgisi

13

Faz Sırası (ABC veya ACB)

14

Frekans (Hz)

15

Voltaj Düşmesi Kaydı 1 (en son)

16

Voltaj Düşmesi Kaydı 1 (en son)

17

Voltaj Düşmesi Kaydı 1 (en son)

18

Voltaj Düşmesi Kaydı 2

19

Voltaj Düşmesi Kaydı 2

20

Voltaj Düşmesi Kaydı 2

21

Voltaj Düşmesi Kaydı 3

22

Voltaj Düşmesi Kaydı 3

23

Voltaj Düşmesi Kaydı 3

24

Voltaj Düşmesi Kaydı 4

25

Voltaj Düşmesi Kaydı 4

26

Voltaj Düşmesi Kaydı 4

27

Voltaj Düşmesi Kaydı 5 (en eski)

28

Voltaj Düşmesi Kaydı 5 (en eski)

29

Voltaj Düşmesi Kaydı 5 (en eski)

30

Voltaj Düşmesi Sayısı

31

Voltaj Yükselmesi Kaydı 1 (en yeni)

32

Voltaj Yükselmesi Kaydı 1 (en yeni)

33

Voltaj Yükselmesi Kaydı 1 (en yeni)

34

Voltaj Yükselmesi Kaydı 2

35

Voltaj Yükselmesi Kaydı 2

36

Voltaj Yükselmesi Kaydı 2

37

Voltaj Yükselmesi Kaydı 3

38

Voltaj Yükselmesi Kaydı 3

39

Voltaj Yükselmesi Kaydı 3

40

Voltaj Yükselmesi Kaydı 4

41

Voltaj Yükselmesi Kaydı 4

42

Voltaj Yükselmesi Kaydı 4

43

Voltaj Yükselmesi Kaydı 5 (en eski)

44

Voltaj Yükselmesi Kaydı 5 (en eski)

45

Voltaj Yükselmesi Kaydı 5 (en eski)

46

Voltaj Yükselmesi Sayısı

47

Anında Toplam Aktif Güç (kW)

48

Maksimum Toplam Aktif Güç (kW)

49

Maksimum Toplam Aktif Güç Tarih Bilgisi

50

Anında Toplam Reaktif Güç (kVAR)

51

Maksimum Toplam Reaktif Güç (kVAR)

52

Maksimum Toplam Reaktif Güç Tarih Bilgisi

53

Gerçek Güç Faktörü

54

Minimum Gerçek Güç Faktörü

55

Maksimum Gerçek Güç Faktörü

56

Minimum Gerçek Güç Faktörü Tarih Bilgisi

57

Maksimum Gerçek Güç Faktörü Tarih Bilgisi

58

Toplam Aktif Enerji (kWh)

59

Toplam Reaktif Enerji (kVARh)

60

ToU_TotalActiveEnergyChannel1

61

ToU_TotalActiveEnergyChannel2

62

ToU_TotalActiveEnergyChannel3

63

ToU_TotalActiveEnergyChannel4

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?