8536IB1905ZH-05

数据类型

数据类型符合 IEC 61131-3。

数据类型

关键词

描述

尺寸(位)

值范围

BOOL

布尔

1

范围 [0,1],其中 [0,1] 表示 [假,真] 或 [关,开]

INT

整数

16

范围 [-32768,32767]

DINT

双整数

32

范围 [-231,231-1]

USINT

无符号短整数

8

范围 [0,255]

UINT

无符号整数

16

范围 [0,65535]

UDINT

无符号双整数

32

范围 [0,232-1]

字符串

可变长度 (N) 单字节字符

8*N

DT

日期和时间

64

格式:YYYYMMDDhhmmsscc,其中:

  • YYYY:以 UINT 编码的年份

  • MM:以 USINT 编码的月份,范围 [1,12]

  • DD:以 USINT 编码的日期,范围 [1,31]

  • hh:以 USINT 编码的小时,范围 [0,23]

  • mm:以 USINT 编码的分钟,范围 [0,59]

  • ss:以 USINT 编码的秒数,范围 [0,59]

  • cc:以 USINT 编码的百分之一秒,范围 [0,99]

TRIPREC

脱扣事件的记录

80

格式 YYYMMDDhhmmssccTTTT,其中

  • YYYY:以 UINT 编码的年份

  • MM:以 USINT 编码的月份,范围 [1,12]

  • DD:以 USINT 编码的日期,范围 [1,31]

  • hh:以 USINT 编码的小时,范围 [0,23]

  • mm:以 USINT 编码的分钟,范围 [0,59]

  • ss:以 USINT 编码的秒数,范围 [0,59]

  • cc:以 USINT 编码的百分之一秒,范围 [0,99]

  • TTTT = 脱扣事件标识符。有关值,请参见以下列表。

其中 TTTT = 脱扣事件标识符:

  • TTTT = 0000 无事件

  • TTTT = 0001 热过载

  • TTTT = 0002 电机过热

  • TTTT = 0003 堵转

  • TTTT = 0004 欠流

  • TTTT = 0005 长时起动

  • TTTT = 0006 过流

  • TTTT = 0007 失速

  • TTTT = 0008 接地电流

  • TTTT = 0009 电流相反相

  • TTTT = 0010 相配置

  • TTTT = 0011 电流相不平衡

  • TTTT = 0012 电流失相

DT_MAC

MAC 地址

48

格式 XXYYZZUUVVWW,其中:

  • XX = 0x00

  • YY = 0x80

  • ZZ = 0xF4

  • UU = 产品 MAC 地址高字节

  • VV = 产品 MAC 地址中字节

  • WW = 产品 MAC 地址低字节

MINEVENTREC

小事件的记录

80

格式 YYYMMDDhhmmssccFFFF,其中:

  • YYYY:以 UINT 编码的年份

  • MM:以 USINT 编码的月份,范围 [1,12]

  • DD:以 USINT 编码的日期,范围 [1,31]

  • hh:以 USINT 编码的小时,范围 [0,23]

  • mm:以 USINT 编码的分钟,范围 [0,59]

  • ss:以 USINT 编码的秒数,范围 [0,59]

  • cc:以 USINT 编码的百分之一秒,范围 [0,99]

  • TTTT = 脱扣事件标识符。有关值,请参见以下列表。

其中 FFFF = 小事件事件标识符

  • FFFF = 0000 无小事件

  • FFFF = 0001 阀岛中无模块

  • FFFF = 0002 阀岛中检测到的物理设备数超限

  • FFFF = 0003 模块不匹配

  • FFFF = 0004 阀岛控制供电电压波动

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?